(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSG941K
カッティングシート 450mm×10M巻 G寸 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,579円
税込単価
18,237円

【特長】・装飾用シートのスタンダードです・簡単に切って貼ることができるオールマ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・装飾用シートのスタンダードです。・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。・屋内または短期屋外用に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 色目によって対候性は異なります。

型番

CSG941K 解除

Loading...

仕様

CSG913K【特長】
・装飾用シートのスタンダードです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・カッティングシート913K蛍光レッド450mm×10M巻G寸
・JANコード:4949381004084
・トラスココード:868-3207
・質量:2kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール
CSG931K【特長】
・装飾用シートのスタンダードです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・カッティングシート931K蛍光イエロー450mm×10M巻G寸
・JANコード:4949381004114
・トラスココード:868-3208
・質量:2kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール
CSG941K【特長】
・装飾用シートのスタンダードです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・カッティングシート941K蛍光グリーン450mm×10M巻G寸
・JANコード:4949381004121
・トラスココード:868-3209
・質量:2kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール
商品情報を表示

CSG941K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSG941K

・カッティングシート941K蛍光グリーン450mm×10M巻G寸・JANコード:4949381004121・トラスココード:868-3209・質量:2kg・塩化ビニール

1個

16,579( 18,237円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用シートのスタンダードです
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです
【用途】
・屋内または短期屋外用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 色目によって対候性は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート 450mm×10M巻 G寸の型番CSG941Kのページです。
型番CSG941Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

    カッティングシート

    カッティングシート

      メーカー 中川ケミカル 中川ケミカル
      通常価格 16,579円 3,973円
      通常出荷日 4日目   1日目~  
      仕様1 ・装飾用シートのスタンダードです。・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。・屋内または短期屋外用に。 -

      カッティングシート 450mm×10M巻 G寸のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      CSG913K
      CSG931K
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様2

      16,579円

      ( 18,237円 )
      1個 あり

      4日目

      ・カッティングシート913K蛍光レッド450mm×10M巻G寸・JANコード:4949381004084・トラスココード:868-3207・質量:2kg・塩化ビニール

      16,579円

      ( 18,237円 )
      1個 あり

      4日目

      ・カッティングシート931K蛍光イエロー450mm×10M巻G寸・JANコード:4949381004114・トラスココード:868-3208・質量:2kg・塩化ビニール

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました