(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

【特長】・台の部分に、水または砂を入れることができます。(水…約3.3kg)(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    その他
  • 高さ(mm):
    837
  • 幅(mm):
    Φ255
  • JANコード:
    4978684800420
  • トラスココード:
    854-7566
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 色詳細:
    ブラウン

(i)ご注意

  • チェーンを使用する場合は、約1~1.5m間隔で設置してください。
  • 急な坂道など、設置に不向きな場所では転倒する恐れがあります。
  • チェーンを使用する場合は、約1~1.5m間隔で設置してください。。 急な坂道など、設置に不向きな場所では転倒する恐れがあります。 

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-BR

1個

1,781( 1,959円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台の部分に、水または砂を入れることができます。(水…約3.3kg)(砂…約4.8kg)
【用途】
・区画整理やイベント事などあらゆる場所で。

(i)ご注意

  • チェーンを使用する場合は、約1~1.5m間隔で設置してください。
  • 急な坂道など、設置に不向きな場所では転倒する恐れがあります。
  • チェーンを使用する場合は、約1~1.5m間隔で設置してください。。 急な坂道など、設置に不向きな場所では転倒する恐れがあります。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ の型番CS-BRのページです。
型番CS-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

    カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

    カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

        カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

        カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

          カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

          カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

            チェーンスタンド 黄・黄/黒

            チェーンスタンド 黄・黄/黒

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                プラチェーンスタンド2WAYガード

                プラチェーンスタンド2WAYガード

                  870mm チェーンスタンド(4本)

                  870mm チェーンスタンド(4本)

                    2WAYガードアンカータイプ

                    2WAYガードアンカータイプ

                      ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                      ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                        メーカー ミツギロン工業 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ユニット ミツギロン工業 ユニット エスコ ユニット ミツギロン工業
                        通常価格 1,781円 2,191円 2,314円 2,119円 1,994円 8,386円 1,532円 8,902円 8,421円 6,833円 1,326円
                        通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                        商品タイプ1 プラチェーン - - - - プラチェーン プラチェーン - プラチェーン - -
                        商品タイプ2 プラチェーンスタンド - - - - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド - -
                        その他 - - - - - ホワイト - - - ホワイト
                        高さ(mm) 837 870 870 870 870 - 837 885 - - -
                        幅(mm) Φ255 300 300 300 300 - 255 210 - - -

                        ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました