(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ワイドホーンスピーカー30W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ワイドホーンスピーカー30W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,271円
税込単価
39,898円

【特長】・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 保護等級:
    IP65
  • 幅(mm):
    366
  • 奥行(mm):
    272
  • 高さ(mm):
    230
  • トラスココード:
    722-3561
  • 質量(g):
    3100.0
  • 詳細タイプ:
    ワイドホーンスピーカー
  • 定格入力(W):
    30
  • 材質1:
    ホーン/カバー:ABS樹脂
  • 材質2:
    アングル/ねじ:ステンレス
  • 材質3:
    ネット:アルミ
  • 定格インピーダンス(Ω):
    330
  • 出力音圧レベル(dB):
    98(1W/1m)
  • 周波数特性(Hz):
    120~15000
  • 仕様:
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-303

1個

36,271( 39,898円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。

【商品仕様】
・ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
・インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています。
・トラスココード:722-3561
・質量:3.1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ワイドホーンスピーカー30Wの型番CS-303のページです。
型番CS-303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ワイドホーンスピーカー30W

TOA ワイドホーンスピーカー30W

    ワイドホーンスピーカー15W

    ワイドホーンスピーカー15W

      TOA ワイドホーンスピーカー6W

      TOA ワイドホーンスピーカー6W

        TOA ハンドマイク

        TOA ハンドマイク

          TOA マイクベース

          TOA マイクベース

            小型スピーカーマイク

            小型スピーカーマイク

              TOA 埋込型コンデンサーマイク

              TOA 埋込型コンデンサーマイク

                アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                    TOA 15W卓上アンプ

                    TOA 15W卓上アンプ

                      TOA ヘッドセットマイクロホン

                      TOA ヘッドセットマイクロホン

                        アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                        アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA ICOM TOA アルインコ TOA TOA TOA アルインコ TOA
                            通常価格 36,271円 28,579円 12,358円 15,000円 12,093円 3,800円 47,264円 5,400円 36,219円 44,756円 15,200円 11,500円 24,500円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   7日目   4日目   7日目   7日目   5日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - - - 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ
                            防水性 - - - - - - - - -
                            保護等級 IP65 IP65 IPX4 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 366 366 233 - - - - - - 300 - - -
                            奥行(mm) 272 272 208 - - - - - - 200 - - -

                            TOA ワイドホーンスピーカー30Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました