(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-101
重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット ポンプシキユアツジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,447円
税込単価
137,992円

【特長】・低型油圧シリンダと軽量強化プラスチック製手動ポンプのセット品です・圧...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 圧力保持を必要とする作業には別途ご相談ください。

Loading...

商品情報を表示

CS-101の仕様・寸法情報

商品タイプシリンダ揚力(kN)100
ストローク(mm)38トラスココード852-0018
質量(g)8500材質1シリンダ(スチール)・ポンプ(プラスチック)

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-101

100
38
852-0018
8500
シリンダ(スチール)・ポンプ(プラスチック)

1個

125,447( 137,992円 )

25日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低型油圧シリンダと軽量強化プラスチック製手動ポンプのセット品です
・圧力計が付属しています
・商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です
【用途】
・シリンダのスペースが狭い場所のジャッキアップ作業

(i)ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 圧力保持を必要とする作業には別途ご相談ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットの型番CS-101のページです。
型番CS-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

    中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

      低機高重量物持上用油圧シリンダ

      低機高重量物持上用油圧シリンダ

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

          手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

          手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

              手動ダブルアクション油圧ポンプ

              手動ダブルアクション油圧ポンプ

                油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                  水圧ジャッキ(単動式)

                  水圧ジャッキ(単動式)

                    手動油圧ポンプ(軽量・小型)

                    手動油圧ポンプ(軽量・小型)

                      油圧戻りジャッキ

                      油圧戻りジャッキ

                        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

                        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

                          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 理研機器 大阪ジャッキ製作所 ダイキ エナパック(アプライドパワージャパン)
                            通常価格 125,447円 202,099円 29,400円 51,282円 112,389円 93,644円 92,500円 27,810円 68,267円 43,633円 50,180円 131,133円 236,709円
                            通常出荷日 11日目~   5日目~   8日目~   11日目   4日目   9日目~   11日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   8日目   11日目  
                            商品タイプ シリンダ - - - ポンプ - ポンプ ジャッキ ジャッキ ポンプ - シリンダ -

                            重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-201
                            CS-302
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN)
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 材質1

                            158,285円

                            ( 174,114円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            20044852-001911400シリンダ(スチール)・ポンプ(アルミ)

                            157,569円

                            ( 173,326円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            29362852-002013200シリンダ(スチール)・ポンプ(アルミ)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN)
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 材質1

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト