(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS045941K02
カッティングシート アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,973円
税込単価
4,370円

【特長】・装飾用シートのスタンダードです・簡単に切って貼ることができるオールマ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    450
  • サイズ(長手)(mm):
    2000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 質量(g):
    570
  • 材質1:
    基材:塩化ビニール系樹脂+アクリル系樹脂
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    0.16
  • 種類:
    カッティングシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 色目によって対候性は異なります。

Loading...

 
カタログを表示

CS045941K02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS045941K02

グリーン
4949381013864
835-7421
蛍光グリーン
粘着力:17N/25mm、941K

5個

3,973( 4,370円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用シートのスタンダードです
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです
・社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます
【用途】
・屋内または短期屋外用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 色目によって対候性は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシートの型番CS045941K02のページです。
型番CS045941K02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングシート

カッティングシート

    カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

    カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

      中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

      中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

        ベルデビバPOPラミネート 10枚入

        ベルデビバPOPラミネート 10枚入

          ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

          ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

            グリーンクロス 黒板用シートシールW

            グリーンクロス 黒板用シートシールW

              グリーンクロス 黒板用シートシールS

              グリーンクロス 黒板用シートシールS

                矢印ステッカー 58X49

                矢印ステッカー 58X49

                  メーカー 中川ケミカル 中川ケミカル 中川ケミカル ミドリ安全 ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                  通常価格 3,973円 16,579円 19,172円 10,780円 11,571円 21,515円 29,448円 780円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   16日目   1日目   4日目   9日目   9日目   4日目  
                  使用形体 貼る - - - - - - -
                  形状 横型 - - - - - - -
                  サイズ(短手)(mm) 450 - - - - - - -
                  サイズ(長手)(mm) 2000 - - - - - - -
                  粘着・テープ 有り - - - - - - -

                  カッティングシートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CS045910K02
                  CS045913K02
                  CS045922K02
                  CS045931K02
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 色詳細 仕様1

                  4,150円

                  ( 4,565円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ピンク4949381019446835-7417蛍光ピンク粘着力:17N/25mm、910K

                  4,037円

                  ( 4,441円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  レッド4949381013840835-7418蛍光レッド粘着力:17N/25mm、913K

                  4,150円

                  ( 4,565円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  オレンジ4949381019453835-7419蛍光オレンジ粘着力:17N/25mm、922K

                  3,973円

                  ( 4,370円 )
                  5個 あり

                  2日目

                  イエロー4949381013857835-7420蛍光イエロー粘着力:17N/25mm、931K

                  サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました