(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイベルCRT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CRT-60
アイベルCRT型 スイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,277円
税込単価
5,805円

【特長】・アクリル削り出し加工により精度が抜群です。【用途】・6

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

CRT-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRT-60

60
48.000
4993711581646
851-1318

1個

5,277( 5,805円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル削り出し加工により精度が抜群です。
【用途】
・6

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイベルCRT型の型番CRT-60のページです。
型番CRT-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイベルCRT型

アイベルCRT型

    アイベルCR型

    アイベルCR型

      4本線丸気泡管

      4本線丸気泡管

        6本線丸気泡管

        6本線丸気泡管

          丸型気泡管/フォルダータイプ17

          丸型気泡管/フォルダータイプ17

            丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

            丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

              丸型気泡管KYU150

              丸型気泡管KYU150

                丸型気泡管/フォルダータイプ20

                丸型気泡管/フォルダータイプ20

                  丸型レベル

                  丸型レベル

                    レーザービームレベル 回転台

                    レーザービームレベル 回転台

                      角度計付丸型アイベル水平器

                      角度計付丸型アイベル水平器

                        丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                        丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                          角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                          角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                            メーカー アカツキ製作所 アカツキ製作所 エビス エビス エビス アカツキ製作所 エビス エビス エビス シンワ測定 アカツキ製作所 アカツキ製作所 アカツキ製作所
                            通常価格 1,750円 1,409円 852円 1,140円 870円 1,101円 1,200円 940円 1,380円 9,256円 4,275円 1,100円 3,725円
                            通常出荷日 7日目~   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   4日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) - - - アクリル製水平器(丸型) - - アクリル製水平器(丸型) その他付属品 アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型)
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                            材質1 アクリル樹脂 アクリル樹脂 - - - 本体:アクリル樹脂(PMMA) - - - - 本体:アクリル樹脂(PMMA) - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRT-25
                            CRT-30
                            CRT-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            直径
                            (mm)
                            質量(g) JANコード トラスココード

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            256.0004993711581615851-1315

                            1,812円

                            ( 1,993円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            308.0004993711581622851-1316

                            1,890円

                            ( 2,079円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            35144993711581639851-1317

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました