(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CRS65-F80N-1.5
高機能樹脂ポンプ(非自動運転) スイチュウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,000円 130,005円
税込単価
148,500円 143,006円

【特長】・トルネードフィン採用によりメカニカルシールが長寿命です・シームレス・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    ポンプ軸・ステータケーシング:SUS304、ポンプケーシング・羽根車:合成樹脂
  • 電源(V):
    三相200

型番

CRS65-F80N-1.5 解除

Loading...

商品情報を表示

CRS65-F80N-1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRS65-F80N-1.5

0.40(50Hz/60Hz)
9.9/7.8(50Hz/60Hz)
816-6742
16000.0
80
1.5

1個

135,000円

130,005

( 143,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルネードフィン採用によりメカニカルシールが長寿命です
・シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します
・断熱運転に耐えるACベアリングを採用します
【用途】
・各種水処理施設の原水、処理工程用
・工場などの産業排水の処理工程用
・食品工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の排水用
・ビル設備の排水、衛生設備用
・道路、高架下の道路排水用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高機能樹脂ポンプ(非自動運転)の型番CRS65-F80N-1.5のページです。
型番CRS65-F80N-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

    高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

    高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

      汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

      汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

        樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

        樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

            汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

            汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

              樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

              樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

                汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

                  寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                  寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                    雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                    雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                      小型汚水用水中ポンプ

                      小型汚水用水中ポンプ

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                          清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                            メーカー 新明和工業 新明和工業 新明和工業 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 荏原製作所
                            通常価格 50,455円 118,945円 56,461円 196,879円 189,721円 114,313円 143,473円 114,313円 68,844円 40,676円 23,916円 42,668円 77,525円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   3日目   3日目   5日目~   3日目~   11日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 - - - 電動式 - 電動式
                            材質1 ポンプ軸・ステータケーシング:SUS304、ポンプケーシング・羽根車:合成樹脂 ポンプ軸・ステータケーシング:SUS304、ポンプケーシング・羽根車:合成樹脂 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 - - - - - - - - - -

                            高機能樹脂ポンプ(非自動運転)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRS401T-F40-0.25
                            CRS501-F50-0.75
                            CRS501T-F50-0.4
                            CRS65-F65N-1.5
                            CRS65D-F65N-1.5
                            CRS65D-F80N-1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 出力(kW)

                            52,975円

                            ( 58,273円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -5.3/5.4(50Hz/60Hz)816-67346200.0400.25

                            71,469円

                            ( 78,616円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -9.2/9.4(50Hz/60Hz)816-67378700.0500.75

                            59,661円

                            ( 65,627円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -7.2/6.8(50Hz/60Hz)816-67387300.0500.4

                            144,276円

                            ( 158,704円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.40(50Hz/60Hz)9.9/7.8(50Hz/60Hz)816-674116000.0651.5

                            168,115円

                            ( 184,927円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.40(50Hz/60Hz)9.9/7.8(50Hz/60Hz)816-673916000.0651.5

                            168,115円

                            ( 184,927円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.40(50Hz/60Hz)9.9/7.8(50Hz/60Hz)816-674016000.0801.5

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました