(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CRS501DWT-F50-0.4
高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット スイチュウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,275円
税込単価
152,103円

【特長】・トルネードフィン採用によりメカニカルシールが長寿命です。・シームレス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    ポンプ軸・ステータケーシング:SUS304、ポンプケーシング・羽根車:合成樹脂
  • 電源(V):
    三相200

型番

CRS501DWT-F50-0.4 解除

Loading...

商品情報を表示

CRS501DWT-F50-0.4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRS501DWT-F50-0.4

-
7.2/6.8(50Hz/60Hz)
816-6736
15000
50
0.4

1個

138,275( 152,103円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルネードフィン採用によりメカニカルシールが長寿命です。
・シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
・断熱運転に耐えるACベアリングを採用します。
【用途】
・各種水処理施設の原水、処理工程用。
・工場などの産業排水の処理工程用。
・食品工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の排水用。
・ビル設備の排水、衛生設備用。
・道路、高架下の道路排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセットの型番CRS501DWT-F50-0.4のページです。
型番CRS501DWT-F50-0.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

    汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

    汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

      高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

      高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

        水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

        水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

              一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

              一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

                寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

                  工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                  工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                    工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                    工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                      雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                      雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                        汚水用 大型水中ポンプ

                        汚水用 大型水中ポンプ

                          海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                          海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                            メーカー 新明和工業 新明和工業 新明和工業 アズワン 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所
                            通常価格 118,945円 56,461円 50,455円 84,700円 232,929円 287,975円 36,431円 38,949円 30,388円 30,530円 40,676円 333,446円 96,732円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   10日目~   7日目   7日目   2日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 - - - - -
                            材質1 ポンプ軸・ステータケーシング:SUS304、ポンプケーシング・羽根車:合成樹脂 - ポンプ軸・ステータケーシング:SUS304、ポンプケーシング・羽根車:合成樹脂 - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 - - - - - - - - - -

                            高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRS401DWT-F40-0.15
                            CRS401DWT-F40-0.25
                            CRS501DW-F50-0.75
                            CRS65DW-F65N-1.5
                            CRS65DW-F80N-1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 出力(kW)

                            118,945円

                            ( 130,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -3.9(50Hz/60Hz)816-673110000400.15

                            125,399円

                            ( 137,939円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -5.3/5.4(50Hz/60Hz)816-673213000400.25

                            163,174円

                            ( 179,491円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -9.2/9.4(50Hz/60Hz)816-673518000500.75

                            333,814円

                            ( 367,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.40(50Hz/60Hz)9.9/7.8(50Hz/60Hz)850-842333000651.5

                            333,814円

                            ( 367,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.40(50Hz/60Hz)9.9/7.8(50Hz/60Hz)850-842433000801.5

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました