(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動式ダイヤフラムポンプ CRA-1-2N-4-1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直動式ダイヤフラムポンプ CRA-1-2N-4-1S

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
407,860円 ~ 512,722円  特別価格 
税込価格
448,646円 ~ 563,994円  特別価格 

【特長】・サーボコントロール仕様です・薬液などを正確な量で輸送することができま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高粘度用(2000mPa・sまで)と標準品(300mPa・sまで)がありますのでご指定ください

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
材質1
最高吐出圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
0.06/0.075(50/60Hz)
850-9910
30000.0
吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM
1.0

1個

512,722円

346,189

( 380,808円 )

11日目

電動式
0.06/0.075(50/60Hz)
850-9913
25000.0
吸込・吐出コネクター:PVC、ダイヤフラム:PTFE、ボール弁:セラミック、O-リング:FKM
1.3

1個

467,594円

311,744

( 342,918円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーボコントロール仕様です
・薬液などを正確な量で輸送することができます
・遠隔操作で吐出量の調整や自動比例注入が可能です
・全自動運転可能
・連続制御可能
・各種調節計との組合せが可能
・入力信号に確実に応答し、安定作動
【用途】
・薬液定量注入
・導電率計、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組合せ
・水処理計(pH計、ORP計など)との組合せ
・ラボ用分析機器、精密測定器との組合せ
・その他各種測定器、分析器との組合せ
【商品仕様】
・ポンプヘッド:SUS304
・使用温度:0~80℃
・モータ:単相100V屋内
・エレポン化工機 直動式ダイヤフラムポンプ
・トラスココード:850-9901
・質量:30kg
【材質/仕上】
・ダイヤフラム:締付ナット、吸込・吐出コネクター:SUS-304
・ダイヤフラム:PTFE
・ボール弁:SUS-316
・O-リング:PTFE

(i)ご注意

  • 高粘度用(2000mPa・sまで)と標準品(300mPa・sまで)がありますのでご指定ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直動式ダイヤフラムポンプ CRA-1-2N-4-1Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました