(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンチラック複式1連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR63S-W4
キャンチラック複式1連 ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,909円
税込単価
81,300円

前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適しています。【仕様】・組み立て式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CR63S-W4 解除

Loading...

商品情報を表示

CR63S-W4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR63S-W4

4
954
891
1800
135-5462

1個

73,909( 81,300円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適しています。
【仕様】
・組み立て式(組み立て時間目安:2人で40~60分)
・材質:スチール
・表面処理:水溶性塗料電着塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャンチラック複式1連の型番CR63S-W4のページです。
型番CR63S-W4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャンチラック複式1連

キャンチラック複式1連

    キャンチラック複式増結1連

    キャンチラック複式増結1連

      キャンチラック単式1連

      キャンチラック単式1連

        キャンチラック単式増結1連

        キャンチラック単式増結1連

          引出し付軽量物品棚

          引出し付軽量物品棚

            軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)

            軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)

              フェニックスラック 150kgタイプ 高さ 880mm

              フェニックスラック 150kgタイプ 高さ 880mm

                軽中量ラック 300㎏タイプ

                軽中量ラック 300㎏タイプ

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                    ショップラック スチール SHRシリーズ

                    ショップラック スチール SHRシリーズ

                      M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)

                      M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)

                        軽中量ラック 150㎏タイプ

                        軽中量ラック 150㎏タイプ

                          ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                          ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                            メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ミスミ ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 73,909円 71,186円 73,409円 55,466円 108,136円 16,238円 33,416円 14,378円 16,186円 23,706円 32,243円 9,722円 6,542円
                            通常出荷日 10日目~   11日目~   11日目~   12日目~   11日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   3日目   4日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - - - - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) -
                            材質 スチール - - - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            連結タイプ 単体型 - - - - 単体型 単体型 - 単体型 単体型 - - -
                            均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 - 100 150 300 150 80 - 150 -
                            オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト - - - - - - - - -

                            キャンチラック複式1連のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR63L-W5
                            CR64L-W4
                            CR64L-W5
                            CR64S-W5
                            CR65L-W3
                            CR65L-W4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード

                            95,219円

                            ( 104,741円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            595411911800135-2343

                            95,964円

                            ( 105,560円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4125411911800136-1854

                            107,627円

                            ( 118,390円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            5125411911800136-3414

                            96,231円

                            ( 105,854円 )
                            1個 -

                            19日目

                            512548911800136-0243

                            90,677円

                            ( 99,745円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3155411911800135-7039

                            110,370円

                            ( 121,407円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            4155411911800136-0282

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました