(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンチラック単式増結1連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR64L-S4B
キャンチラック単式増結1連 ケイ チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,466円 53,003円
税込単価
61,013円 58,303円

【特長】・前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g):
    0.000

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CR64L-S4B 解除

Loading...

商品情報を表示

CR64L-S4B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
棚段数(段)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR64L-S4B

軽量タイプ(~200Kg)
スチール
4
連結型追加(2本支柱)
1254
720
1800
135-5539
-
-

1個

55,466円

53,003

( 58,303円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャンチラック単式増結1連の型番CR64L-S4Bのページです。
型番CR64L-S4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャンチラック単式増結1連

キャンチラック単式増結1連

    キャンチラック単式1連

    キャンチラック単式1連

      キャンチラック複式増結1連

      キャンチラック複式増結1連

        キャンチラック複式1連

        キャンチラック複式1連

          引出し付軽量物品棚

          引出し付軽量物品棚

            軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)

            軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)

              ショップラック スチール SHRシリーズ

              ショップラック スチール SHRシリーズ

                ショップラック スチール

                ショップラック スチール

                  ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                  ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                    M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)

                    M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)

                      ワイヤーラック スチール(クロムメッキ)

                      ワイヤーラック スチール(クロムメッキ)

                        軽中量ラック 300㎏タイプ

                        軽中量ラック 300㎏タイプ

                          M2型用側板(はめ込み式)

                          M2型用側板(はめ込み式)

                            メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 サカエ サカエ ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 アズワン ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 55,466円 73,409円 71,186円 73,909円 108,136円 16,238円 23,706円 30,071円 6,542円 32,243円 41,700円 14,378円 28,371円
                            通常出荷日 12日目~   11日目~   11日目~   10日目~   11日目   1日目~   3日目   3日目   2日目   4日目   7日目~   1日目   4日目  
                            均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 - 100 80 80 - - - 300 -
                            オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - - - - -
                            質量(g) 0.000 - - - 0.000 - - - - - - - -

                            キャンチラック単式増結1連のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR64S-S5B
                            CR66S-S4B
                            CR66S-S5B
                            CR74L-S4B
                            CR74L-S6B
                            CR76L-S5B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 棚段数(段) タイプ

                            57,069円

                            ( 62,776円 )
                            1個 -

                            15日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール5連結型追加(2本支柱)12545701800136-3357--

                            60,755円

                            ( 66,831円 )
                            1個 -

                            15日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール4連結型追加(2本支柱)18545701800136-3422--

                            70,470円

                            ( 77,517円 )
                            1個 -

                            15日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール5連結型追加(2本支柱)18545701800135-2367--

                            57,068円

                            ( 62,775円 )
                            1個 -

                            12日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール4連結型追加(2本支柱)12547202100136-3446--

                            71,902円

                            ( 79,092円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール6連結型追加(2本支柱)12547202100136-0218--

                            83,400円

                            ( 91,740円 )
                            1個 -

                            17日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール5連結型追加(2本支柱)18547202100135-5545--

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました