(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンチラック単式1連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR65L-S3
キャンチラック単式1連 ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,233円
税込単価
87,156円

【特長】・前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    【販売終了情報】23年3月末で一部型番が販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CR65L-S3 解除

Loading...

商品情報を表示

CR65L-S3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
棚段数(段)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR65L-S3

軽量タイプ(~200Kg)
スチール
3
単体型
1554
720
1800
135-2353
-
-

1個

79,233( 87,156円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    【販売終了情報】23年3月末で一部型番が販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャンチラック単式1連の型番CR65L-S3のページです。
型番CR65L-S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャンチラック単式1連

キャンチラック単式1連

    キャンチラック複式増結1連

    キャンチラック複式増結1連

      キャンチラック単式増結1連

      キャンチラック単式増結1連

        キャンチラック複式1連

        キャンチラック複式1連

          縦仕切付軽量物品棚

          縦仕切付軽量物品棚

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

            中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

              TRUSCO TUG型中量棚450kg 連結 1500X776XH1500 5段

              TRUSCO TUG型中量棚450kg 連結 1500X776XH1500 5段

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                  軽量開放棚 ボルトレスタイプ

                  軽量開放棚 ボルトレスタイプ

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                    中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                      背板・側板付軽量物品棚

                      背板・側板付軽量物品棚

                        軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                        軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

                          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg連結 940X324XH1200 3段

                          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg連結 940X324XH1200 3段

                            メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング サカエ トラスコ中山 サカエ 日本ファイリング サカエ 日本ファイリング サカエ トラスコ中山
                            通常価格 73,409円 71,186円 55,466円 73,909円 32,565円 18,001円 72,506円 14,930円 20,670円 14,577円 28,796円 13,953円 22,211円
                            通常出荷日 11日目~   11日目~   12日目~   10日目~   11日目~   10日目   4日目   10日目   10日目~   10日目   11日目~   10日目   4日目  
                            均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 - 200 450 200 - 200 - 150 200
                            オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - - - - -

                            キャンチラック単式1連のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR63L-S4
                            CR64L-S5
                            CR66S-S4
                            CR74L-S4
                            CR76L-S5
                            CR76S-S4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 棚段数(段) タイプ

                            73,409円

                            ( 80,750円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型9547201800136-3361--

                            124,231円

                            ( 136,654円 )
                            1個 -

                            18日目

                            ----12547201800135-86505単体型

                            116,624円

                            ( 128,286円 )
                            1個 -

                            18日目

                            ----18545701800136-02144単体型

                            83,832円

                            ( 92,215円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型12547202100136-0274--

                            112,951円

                            ( 124,246円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール5単体型18547202100135-3903--

                            87,663円

                            ( 96,429円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型18545702100135-8642--

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました