(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー CR-206C カップロケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー CR-206C カップロケットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,329円
税込単価
34,462円

【特長】・冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブレーキ関連
  • トラスココード:
    853-5906
  • JANコード:
    4580372200759
  • 質量(g):
    285

型番

CR-206C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-206C

1個

31,329( 34,462円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
【用途】
・乗用車~1t車用のホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
【商品仕様】
・CR-206Cカップロケットセット
・JANコード:4580372200759
・トラスココード:853-5906
・質量:285g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー CR-206C カップロケットセットの型番CR-206Cのページです。
型番CR-206Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー CR-206C カップロケットセット

ハスコー CR-206C カップロケットセット

    ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)

    ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)

      ハスコー CR-206B カップロケットセット

      ハスコー CR-206B カップロケットセット

        ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

        ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

          ハスコー ホーシングキャップ

          ハスコー ホーシングキャップ

            ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

            ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

              ハスコー インナーナットプーラー

              ハスコー インナーナットプーラー

                KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

                KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

                  ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

                  ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)

                    ハスコー ハブボルト修正機

                    ハスコー ハブボルト修正機

                      フロントホイールハブプーラー

                      フロントホイールハブプーラー

                        KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

                        KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

                          ホイールプーラー

                          ホイールプーラー

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 栗田製作所 HASCO HASCO HASCO 栗田製作所 日平機器
                            通常価格 31,329円 48,417円 17,091円 62,659円 19,172円 73,285円 56,007円 15,605円 43,669円 76,951円 73,285円 15,605円 63,059円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 ブレーキ関連 タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 - ブレーキ関連 汎用ツール タイヤ関連 - 汎用ツール
                            トラスココード 853-5906 853-5907 853-5905 853-5908 853-5940 814-5128 853-5964 - 853-6059 814-5115 814-5119 - -
                            JANコード 4580372200759 4580372200766 4580372200742 4580372200773 4580372201244 4580372203651 4580372201510 - 4580372203095 4580372201206 4580372201619 - -
                            質量(g) 285 510 90 2660 1140 4230 2740 - 562 660 3540 - -

                            ハスコー CR-206C カップロケットセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました