(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR1625S-100
カートリッジロール,細部の研磨に適しています ジクツキトイシ

カートリッジロール,細部の研磨に適しています CR1625S-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
483円
税込単価
531円

【特長】・研磨布をロール状に巻いています。・細部の研磨に適しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ペーパー
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 砥粒:
    アランダム

型番

CR1625S-100 解除

Loading...

CR1625S-100 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR1625S-100

852-6603
4560118266232
17

10個

483( 531円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨

商品情報

Loading...

CR1625S-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジロール,細部の研磨に適していますの型番CR1625S-100のページです。
型番CR1625S-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジロール,細部の研磨に適しています

カートリッジロール,細部の研磨に適しています

    カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

    カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

      カートリッジロール,質量(g):15

      カートリッジロール,質量(g):15

        カートリッジロール,研磨布をロール状に巻いています

        カートリッジロール,研磨布をロール状に巻いています

          メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
          通常価格 483円 323円 340円 439円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          用途 研磨 研磨 研磨 研磨
          種類 ペーパー ペーパー ペーパー ペーパー
          最高使用回転数(rpm) 15000 15000 15000 15000
          砥粒 アランダム アランダム アランダム アランダム

          カートリッジロール,細部の研磨に適していますのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CR1625S-120
          CR1625S-150
          CR1625S-180
          CR1625S-240
          CR1625S-320
          CR1625S-40
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード 質量(g)

          483円

          ( 531円 )
          10個 あり

          6日目

          852-6604456011826624917

          483円

          ( 531円 )
          10個 あり

          6日目

          852-6605456011826625617

          483円

          ( 531円 )
          10個 あり

          6日目

          852-6606456011826626317

          483円

          ( 531円 )
          10個 あり

          6日目

          852-6607456011826627017

          483円

          ( 531円 )
          10個 あり

          6日目

          852-6608456011826628717

          483円

          ( 531円 )
          10個 あり

          6日目

          852-6609456011826629418.000

          軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました