(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

【特長】・コンパクト連結台車です・荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4945702410152
  • トラスココード:
    126-4729
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    荷台:ホリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 高さ(mm):
    88
  • 長さ(mm):
    415
  • 幅(mm):
    285

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-15

1個

5,700( 6,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト連結台車です
・荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる
・持ち運びに便利な取っ手付き
・缶ビール24本入りケースが丁度納まるサイズ
【用途】
・店舗
・家庭
【商品仕様】
・415×285×88(mm)
・平台車
・連結式
・JANコード:4945702410152
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・荷台:ホリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製コンパクト連結台車の型番CR-15のページです。
型番CR-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

    アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

    アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

      アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

      アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

          アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

          アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

              アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

              アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                アイケー 多機能樹脂台車

                アイケー 多機能樹脂台車

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                      724x464mm/150kg 運搬車

                      724x464mm/150kg 運搬車

                        アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                        アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                          アルミ製 折りたたみ式台車

                          アルミ製 折りたたみ式台車

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 エスコ 石川製作所 ナイキ
                            通常価格 5,700円 22,693円 16,942円 20,593円 16,697円 12,817円 26,680円 15,125円 14,134円 36,173円 12,550円 11,383円 41,277円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   13日目  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 80 300 150 - - 150 - 150 150 200 150 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4945702410152 4945702103009 - 4945702413016 - 4945702401020 - 4945702421110 4945702411012 - - 4945702800045 -

                            アイケー 樹脂製コンパクト連結台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました