(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR1325S-120
カートリッジロール,質量(g):15 ジクツキトイシ

カートリッジロール,質量(g):15 CR1325S-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

【特長】・研磨布をロール状に巻いています。・細部の研磨に適しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ペーパー
  • 質量(g):
    15
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 砥粒:
    アランダム

型番

CR1325S-120 解除

Loading...

CR1325S-120 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR1325S-120

852-6504
4560118265846

10個

340( 374円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨

商品情報

Loading...

CR1325S-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジロール,質量(g):15の型番CR1325S-120のページです。
型番CR1325S-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジロール,質量(g):15

カートリッジロール,質量(g):15

    カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

    カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

      カートリッジロール,細部の研磨に適しています

      カートリッジロール,細部の研磨に適しています

        カートリッジロール,用途:研磨

        カートリッジロール,用途:研磨

          メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
          通常価格 340円 323円 483円 300円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          用途 研磨 研磨 研磨 研磨
          種類 ペーパー ペーパー ペーパー ペーパー
          質量(g) 15 13.000 - 13.000
          最高使用回転数(rpm) 15000 15000 15000 15000
          砥粒 アランダム アランダム アランダム アランダム

          カートリッジロール,質量(g):15のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CR1325S-100
          CR1325S-150
          CR1325S-180
          CR1325S-240
          CR1325S-320
          CR1325S-40
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード

          340円

          ( 374円 )
          10個 あり

          6日目

          852-65034560118265839

          340円

          ( 374円 )
          10個 あり

          6日目

          852-65054560118265853

          340円

          ( 374円 )
          10個 あり

          6日目

          852-65064560118265860

          340円

          ( 374円 )
          10個 あり

          6日目

          852-65074560118265877

          340円

          ( 374円 )
          10個 あり

          6日目

          852-65084560118265884

          340円

          ( 374円 )
          10個 あり

          6日目

          852-65094560118265891

          軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました