(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR1020S-80
カートリッジロール,用途:研磨 ジクツキトイシ

カートリッジロール,用途:研磨 CR1020S-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・研磨布をロール状に巻いています。・細部の研磨に適しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ペーパー
  • 質量(g):
    13.000
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 砥粒:
    アランダム

型番

CR1020S-80 解除

Loading...

CR1020S-80 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR1020S-80

852-6372
4560118265525

10個

300( 330円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨

商品情報

Loading...

CR1020S-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジロール,用途:研磨の型番CR1020S-80のページです。
型番CR1020S-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジロール,用途:研磨

カートリッジロール,用途:研磨

    カートリッジロール,質量(g):15

    カートリッジロール,質量(g):15

      カートリッジロール,細部の研磨に適しています

      カートリッジロール,細部の研磨に適しています

        カートリッジロール,研磨布をロール状に巻いています

        カートリッジロール,研磨布をロール状に巻いています

          カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

          カートリッジロール,最高使用回転数(rpm):15000

            メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
            通常価格 300円 340円 483円 439円 323円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
            用途 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
            種類 ペーパー ペーパー ペーパー ペーパー ペーパー
            質量(g) 13.000 15 - - 13.000
            最高使用回転数(rpm) 15000 15000 15000 15000 15000
            砥粒 アランダム アランダム アランダム アランダム アランダム

            カートリッジロール,用途:研磨のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CR1020S-100
            CR1020S-120
            CR1020S-150
            CR1020S-180
            CR1020S-240
            CR1020S-320
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            トラスココード JANコード

            300円

            ( 330円 )
            10個 あり

            6日目

            852-63634560118265433

            300円

            ( 330円 )
            10個 あり

            6日目

            852-63644560118265440

            300円

            ( 330円 )
            10個 あり

            6日目

            852-63654560118265457

            300円

            ( 330円 )
            10個 あり

            6日目

            852-63664560118265464

            300円

            ( 330円 )
            10個 あり

            6日目

            852-63674560118265471

            300円

            ( 330円 )
            10個 あり

            6日目

            852-63684560118265488

            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました