(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS カラーキュビック CQB-35 オフホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS カラーキュビック CQB-35 オフホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,168円
税込単価
2,385円

【特長】・カラーバリエーションが豊富なサイコロ型キュビックです。・CBボックス...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    349
  • 奥行(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    344
  • 色:
    オフホワイト
  • JANコード:
    4905009994779
  • トラスココード:
    512-6967
  • 質量(g):
    3600.0
  • 材質1:
    棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
  • 最大積載量(kg/台):
    20
  • 均等積載量(kg/段):
    20

型番

CQB-35-OW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CQB-35-OW

5個

2,168( 2,385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーションが豊富なサイコロ型キュビックです。
・CBボックスと合わせたカラーなので、お好みのカラーで室内をトータルコーディネートできます。
【用途】
・カタログ、A4ファイルなど書類の整理に便利です。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):20
・色:オフホワイト
・均等積載量(kg/段):20
・間口(mm):349
・奥行(mm):290
・高さ(mm):344
・商品内寸(約):W320×D274×H320mm
・JANコード:4905009994779
・トラスココード:512-6967
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS カラーキュビック CQB-35 オフホワイトの型番CQB-35-OWのページです。
型番CQB-35-OWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS カラーキュビック CQB-35 オフホワイト

IRIS カラーキュビック CQB-35 オフホワイト

    IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

    IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

      収納ボックス CBボックス

      収納ボックス CBボックス

        カラーキュビック CQB-35

        カラーキュビック CQB-35

          IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-2K-WN

          IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-2K-WN

            セパレートバスケット用仕切板

            セパレートバスケット用仕切板

              IRIS モジュールボックス扉付 ウォールナット MDB-2D-WN

              IRIS モジュールボックス扉付 ウォールナット MDB-2D-WN

                IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-3K-WN

                IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-3K-WN

                  IRIS モジュールボックス扉付 ウォールナット MDB-3D-WN

                  IRIS モジュールボックス扉付 ウォールナット MDB-3D-WN

                    インナーボックス

                    インナーボックス

                      IRIS モジュールボックス ナチュラル

                      IRIS モジュールボックス ナチュラル

                        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

                        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

                          メタルシェルフワードローブ

                          メタルシェルフワードローブ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 2,168円 2,437円 1,941円 3,014円 2,437円 273円 3,009円 3,255円 3,750円 1,264円 3,255円 2,254円 8,675円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   1日目   9日目  
                            間口(mm) 349 - - 349 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 290 - 290 290 - - - - - - - - 460
                            高さ(mm) 344 - - 344 - - - - - - - - 1785
                            オフホワイト - - オフホワイト - クリア - - - - - - -
                            JANコード 4905009994779 - - 4905009994830 - - - - - - - - 4967576154321

                            IRIS カラーキュビック CQB-35 オフホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 積み重ね可能ですか?
                            A
                            積み重ね可能段数は3段です。

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました