(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,466円
税込単価
63,213円

ヘッド交換式のデジタル式トルクレンチ。【特長】・データメモリ、通信機能を有し、...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • トルク調整範囲(N・m):
    4~20
  • 最小読取値(N・m):
    0.02
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 全長(mm):
    330
  • 電源:
    乾電池
  • データメモリ数:
    10
  • 表示:
    LCD

型番

CPT20X10D 解除

Loading...

デジタル式トルクレンチ CPT20X10Dの仕様

CPT20X10Dの外観

CPT20X10Dの外観

CPT20X10Dの寸法図

CPT20X10Dの寸法図

型式CPT20X10D
トルク測定範囲[N・m]最小~最大4~20
1digit0.02
最大トルク時の手力P[N]81.6
寸法[mm]有効長L245
全長L’1280.5
全長L’2330
角ドライブa9.5
b11
頭部C32
h32
質量約[kg]0.63

精度±3%

プリセット締付モード(赤LEDが現在の締付け場合)

プリセット締付モード(赤LEDが現在の締付け場合)

合否判定締付モード(締付け途中)

合否判定締付モード(締付け途中)

合否判定締付モード(目標トルクを超えた場合)

合否判定締付モード(目標トルクを超えた場合)

製品仕様

表示14セグメントLCD6桁7mm
7セグメントLCD4桁3mm
電池残量表示4段階
測定データメモリ数50個
セットトルクメモリ数PRESETモード目標トルク10個
JUDGEモード上限・下限値・締付け方向各10個
基本機能オートパワーオフ(3分)
オートメモリ・リセット
オートゼロ
通信機能RS232C準拠
電源単3形電池2本
連続使用時間約40時間
使用環境0~40℃85%RH以下結露不可
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPT20X10D

1個

57,466( 63,213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式のデジタル式トルクレンチ。
【特長】
・データメモリ、通信機能を有し、PCで測定データ管理を行える。
・LEDインジケータにより、目標トルクに対しての締付け具合を直感的に表示。
・堅牢・強固なアルミボディ。
・EU圏でも安心して使えるCEマーク付。
・精密締付作業でも力の入れ具合を微妙に調節できる。
・ISO 6789 Type I Class Cの校正手順に準拠。
【用途】
・検査締め付け用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10Dの型番CPT20X10Dのページです。
型番CPT20X10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

    トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

    トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

      トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT200X19D

      トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT200X19D

        デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

        デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

                トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT280X22D-SET

                トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT280X22D-SET

                  トーニチ デジタル式トルクレンチセット CPT20X10D-SET

                  トーニチ デジタル式トルクレンチセット CPT20X10D-SET

                    デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

                    デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

                      メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 スーパーツール
                      通常価格 57,466円 56,579円 61,255円 101,587円 64,100円 71,548円 66,474円 85,277円 65,111円 38,038円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                      ヘッドタイプ 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 ラチェット式
                      トルク調整範囲(N・m) 4~20 10~50 40~200 - 10~50 40~200 20~100 56~280 4~20 -
                      最小読取値(N・m) 0.02 0.05 0.2 - 0.05 0.2 0.1 0.2 0.02 -
                      精度 ±3% ±3% ±3% ±1% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% -
                      測定方向 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 -

                      トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10Dのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 電源は何を使用していますか
                      A
                      単3電池2本を使用しています。

                      デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました