(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
66,474円 57,779円
税込単価
73,121円 63,557円

ヘッド交換式のデジタル式トルクレンチ。【特長】・データメモリ、通信機能を有し、...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • トルク調整範囲(N・m):
    20~100
  • 最小読取値(N・m):
    0.1
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 全長(mm):
    476
  • 電源:
    乾電池
  • データメモリ数:
    10
  • 表示:
    LCD

型番

CPT100X15D-SET 解除

Loading...

デジタル式トルクレンチ CPT100X15D-SETの仕様

CPT100X15D-SETの寸法図

CPT100X15D-SETの寸法図

型式CPT100X15D-SET
付属品交換ヘッドTQH15D
専用ハードケースCPT小ケース(844)
電池単3形アルカリ電池2本
プリセット締付モード(赤LEDが現在の締付け場合)

プリセット締付モード(赤LEDが現在の締付け場合)

合否判定締付モード(締付け途中)

合否判定締付モード(締付け途中)

合否判定締付モード(目標トルクを超えた場合)

合否判定締付モード(目標トルクを超えた場合)

製品仕様

表示14セグメントLCD6桁7mm
7セグメントLCD4桁3mm
電池残量表示4段階
測定データメモリ数50個
セットトルクメモリ数PRESETモード目標トルク10個
JUDGEモード上限・下限値・締付け方向各10個
基本機能オートパワーオフ(3分)
オートメモリ・リセット
オートゼロ
通信機能RS232C準拠
電源単3形電池2本
連続使用時間約40時間
使用環境0~40℃85%RH以下結露不可
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPT100X15D-SET

1個

66,474円

57,779

( 63,557円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式のデジタル式トルクレンチ。
【特長】
・データメモリ、通信機能を有し、PCで測定データ管理を行える。
・LEDインジケータにより、目標トルクに対しての締付け具合を直感的に表示。
・堅牢・強固なアルミボディ。
・EU圏でも安心して使えるCEマーク付。
・精密締付作業でも力の入れ具合を微妙に調節できる。
・ISO 6789 Type I Class Cの校正手順に準拠。
【用途】
・検査締め付け用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SETの型番CPT100X15D-SETのページです。
型番CPT100X15D-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SET

    トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT100X15D

    トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT100X15D

      トーニチ デジタル式トルクレンチセット CPT20X10D-SET

      トーニチ デジタル式トルクレンチセット CPT20X10D-SET

        トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

        トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT280X22D-SET

            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT280X22D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT200X19D

              トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT200X19D

                トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

                トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

                  トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

                  トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

                    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

                    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

                      デジタルトルクツール

                      デジタルトルクツール

                        デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

                        デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

                          デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

                          デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 ケニス 中村製作所 スーパーツール
                            通常価格 66,474円 58,110円 65,111円 57,466円 56,579円 85,277円 61,255円 71,548円 64,100円 101,587円 145,757円 79,712円 38,038円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   8日目   1日目~   1日目  
                            ヘッドタイプ 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 ラチェット式 特殊 ラチェット式
                            トルク調整範囲(N・m) 20~100 20~100 4~20 4~20 10~50 56~280 40~200 40~200 10~50 - 6~30 - -
                            最小読取値(N・m) 0.1 0.1 0.02 0.02 0.05 0.2 0.2 0.2 0.05 - 0.01 - -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±1% - 1% -
                            測定方向 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 - -

                            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT100X15D-SETのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電源は何を使用していますか?
                            A
                            単3電池2本を使用しています。

                            デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました