(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し)  C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-SN-1-C2.0
ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し) C ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,748円
税込単価
1,923円

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

CP-SN-1-C2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

CP-SN-1-C2.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-SN-1-C2.0

851-7456
390
ソフターN2t用コーナーパッド

1個

1,748( 1,923円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・ソフターN0.5t用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し) Cの型番CP-SN-1-C2.0のページです。
型番CP-SN-1-C2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し)  C

ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し) C

    ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し)  D

    ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し) D

      ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し)  E

      ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し) E

        ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  C

        ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) C

          ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し)  E

          ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) E

            ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  D

            ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) D

              ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  E

              ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E

                ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  B

                ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) B

                  メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                  通常価格 1,483円 900円 1,164円 2,798円 1,164円 1,440円 1,864円 1,440円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
                  材質1 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100%

                  ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し) Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CP-SN-1-C0.5
                  CP-SN-1-C1.0
                  CP-SN-1-C1.6
                  CP-SN-1-C3.2
                  CP-SN-1-C5.0
                  CP-SN-1-C8.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード 質量(g) 仕様

                  1,484円

                  ( 1,632円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  851-7453220ソフターN0.5t用コーナーパッド

                  1,483円

                  ( 1,631円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  851-7454220ソフターN1t用コーナーパッド

                  1,748円

                  ( 1,923円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  851-7455220ソフターN1.6t用コーナーパッド

                  1,748円

                  ( 1,923円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  851-7457390ソフターN3.2t用コーナーパッド

                  1,748円

                  ( 1,923円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  851-7458470ソフターN5t用コーナーパッド

                  2,330円

                  ( 2,563円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  851-7459570ソフターN8t用コーナーパッド

                  ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました