(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し)  E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-SE-E1.0
ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) E ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,164円
税込単価
1,280円

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

CP-SE-E1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

CP-SE-E1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-SE-E1.0

851-7440
120
ソフターE1t用コーナーパッド

1個

1,164( 1,280円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・ソフターE0.5t用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) Eの型番CP-SE-E1.0のページです。
型番CP-SE-E1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し)  E

ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) E

    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  E

    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E

      メーカー 明大 明大
      通常価格 1,164円 1,864円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ 補強筒 補強筒
      材質1 ポリエステル100% ポリエステル100%

      ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) Eのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      CP-SE-E0.5
      CP-SE-E1.6
      CP-SE-E2.0
      CP-SE-E3.2
      CP-SE-E5.0
      CP-SE-E8.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      トラスココード 質量(g) 仕様

      1,164円

      ( 1,280円 )
      1個 あり

      7日目

      851-7439120ソフターE0.5t用コーナーパッド

      1,323円

      ( 1,455円 )
      1個 あり

      7日目

      851-7441120ソフターE1.6t用コーナーパッド

      1,323円

      ( 1,455円 )
      1個 あり

      7日目

      851-7442150ソフターE2t用コーナーパッド

      1,323円

      ( 1,455円 )
      1個 あり

      7日目

      851-7443150ソフターE3.2t用コーナーパッド

      1,535円

      ( 1,689円 )
      1個 あり

      7日目

      851-7444200ソフターE5t用コーナーパッド

      1,959円

      ( 2,155円 )
      1個 あり

      7日目

      851-7445240ソフターE8t用コーナーパッド

      ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました