(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー カムプーリーホールドレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー カムプーリーホールドレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,775円
税込単価
37,153円

【特長】・可変バルブタイミング仕様のカムプーリーに適応しています。・壊れやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • トラスココード:
    853-5900
  • JANコード:
    4580372200599
  • 質量(g):
    1220
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    カムプーリーホールドレンチ

型番

CP-93EJ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-93EJ

1個

33,775( 37,153円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可変バルブタイミング仕様のカムプーリーに適応しています。
・壊れやすい樹脂製カムプーリーを確実に保持できます。
【用途】
・樹脂製のカムプーリー保持に。
【材質】
・鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー カムプーリーホールドレンチの型番CP-93EJのページです。
型番CP-93EJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー カムプーリーホールドレンチ

ハスコー カムプーリーホールドレンチ

    ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

    ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

      ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

      ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

        日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

        日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

          ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

          ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

            パイプベンダー

            パイプベンダー

              ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

              ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

                ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12

                ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12

                  ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                  ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                    ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

                    ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

                      ヤマダ ノンドリップノズルL

                      ヤマダ ノンドリップノズルL

                        KTC マグネットクリーナー

                        KTC マグネットクリーナー

                          ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                          ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                            メーカー HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具) HASCO
                            通常価格 33,775円 27,532円 14,592円 21,597円 56,960円 65,511円 33,228円 24,685円 12,038円 17,091円 20,945円 10,758円 23,715円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   6日目   5日目   4日目~   6日目   5日目   4日目   16日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エンジン関連 エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール ブレーキ関連 - - 汎用ツール
                            トラスココード 853-5900 853-5901 853-6044 - 853-5943 - 853-5998 853-6082 853-6041 853-5939 - - 853-5897
                            JANコード 4580372200599 4580372200605 - - 4580372201312 - 4580372201756 4580372203903 - 4580372201237 - - 4580372200544
                            質量(g) 1220 1630 175 - 613 - 470 199 60 241 - - 1630
                            材質1 - - - - - - - - - - -

                            ハスコー カムプーリーホールドレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました