(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー クランクプーリーホールドプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハスコー クランクプーリーホールドプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,108円
税込単価
59,519円

【特長】・クランクプーリーの固定と抜き取りがワンセッティングでできます。・16...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • トラスココード:
    853-5899
  • JANコード:
    4580372200582
  • 質量(g):
    1890
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    クランクプーリーホールドプレート

型番

CP-93DX-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプエンジン関連トラスココード853-5899
JANコード4580372200582質量(g)1890
材質1詳細タイプクランクプーリーホールドプレート

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-93DX-S

1個

54,108( 59,519円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランクプーリーの固定と抜き取りがワンセッティングでできます。
・16mmの厚肉強力プレートです。
【用途】
・サービスタップ付きプーリー、供回り防止用ツール。
【商品仕様】
・本体プレート寸法(mm):75×150×16
・適応ピッチ(mm):54~120
・適応ピッチ:54mm~120mm
・JANコード:4580372200582
・トラスココード:853-5899
・質量:1.89kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・ボルト各2本組入り:M6×45、M6×60、M6×75、M6×90、M8×55、M8×70、M8×85、M8×100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー クランクプーリーホールドプレートの型番CP-93DX-Sのページです。
型番CP-93DX-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー クランクプーリーホールドプレート

ハスコー クランクプーリーホールドプレート

    日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

    日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

      ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490

      ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490

        ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

        ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

          ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

          ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

            簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

            簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

              フロントショックハブプーラー

              フロントショックハブプーラー

                日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

                日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

                  リアショックハブプーラー HN-180N

                  リアショックハブプーラー HN-180N

                    ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                    ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                      リアショックハブプーラー HN-812

                      リアショックハブプーラー HN-812

                        ハスコー XZNスプラインビット10個セット

                        ハスコー XZNスプラインビット10個セット

                          ハスコー XZNスプラインビット

                          ハスコー XZNスプラインビット

                            メーカー HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO エスコ 日平機器 日平機器 日平機器 HASCO 日平機器 HASCO HASCO
                            通常価格 54,108円 21,540円 93,463円 17,091円 14,592円 12,840円 42,769円 27,667円 27,496円 23,715円 72,582円 48,417円 21,837円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ エンジン関連 タイヤ関連 汎用ツール ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール
                            トラスココード 853-5899 - 814-5111 853-5889 853-6044 - - - - 853-5897 - 853-5930 853-5969
                            JANコード 4580372200582 - 4580372201435 4580372200339 - - - - - 4580372200544 - 4580372207611 4580372207635
                            質量(g) 1890 - 2640 270 175 - - - - 1630 - 702 294
                            材質1 - スチール - - - - - - -

                            ハスコー クランクプーリーホールドプレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト