(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,532円
税込単価
30,285円

【用途】・汎用プーリー回転止め。【商品仕様】・適合プーリー外径:約φ200・ベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • トラスココード:
    853-5898
  • JANコード:
    4580372200575
  • 質量(g):
    879
  • 詳細タイプ:
    Vハンドルレバー 

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-93B

1個

27,532( 30,285円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・汎用プーリー回転止め。
【商品仕様】
・適合プーリー外径:約φ200
・ベルト長:約800mm
・JANコード:4580372200575
・トラスココード:853-5898
・質量:879g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバーの型番CP-93Bのページです。
型番CP-93Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

    ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

    ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

      KTC マグネットクリーナー

      KTC マグネットクリーナー

        ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

        ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

          日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

          日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

            測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

            測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

              測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

              測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

                ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                  スプレー レバースプレー

                  スプレー レバースプレー

                    メーカー HASCO HASCO KTC(京都機械工具) HASCO 日平機器 日平機器 日平機器 HASCO 日平機器
                    通常価格 27,532円 47,489円 10,758円 23,715円 21,597円 38,807円 48,391円 12,038円 3,834円
                    通常出荷日 5日目   6日目   1日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ エンジン関連 汎用ツール - 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール -
                    トラスココード 853-5898 853-5881 - 853-5897 - - - 853-6041 -
                    JANコード 4580372200575 4580372200087 - 4580372200544 - - - - -
                    質量(g) 879 1860 - 1630 - - - 60 -
                    詳細タイプ Vハンドルレバー  ドライブシャフトリムーバー - スピンナハンド - - - 巻き上げボルト -

                    ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました