(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

通常単価(税別)
23,715円
税込単価
26,087円

【特長】・クランクプーリーボルト、大型車のホイールロックナットに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    750
  • トラスココード:
    853-5897
  • JANコード:
    4580372200544
  • 質量(g):
    1630
  • 詳細タイプ:
    スピンナハンド

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-750

1個

23,715( 26,087円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランクプーリーボルト、大型車のホイールロックナットに最適です。
【用途】
・超ロングサイズのスピンナーハンドル。
【商品仕様】
・トルク限界:610N-m
・JANコード:4580372200544
・トラスココード:853-5897
・質量:1.63kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mmの型番CP-750のページです。
型番CP-750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

    ホイールプーラー

    ホイールプーラー

      ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

      ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

        マイティプーラーセット

        マイティプーラーセット

          ホイールナット専用

          ホイールナット専用

            ベアリングインナーレースプーラ

            ベアリングインナーレースプーラ

              ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ

              ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ

                ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                  ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                  ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                    ハスコー XZNスプラインビット

                    ハスコー XZNスプラインビット

                      リヤホイールハブプーラー

                      リヤホイールハブプーラー

                        ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

                        ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

                          フロントショックハブプーラー

                          フロントショックハブプーラー

                            メーカー HASCO 日平機器 HASCO 日平機器 スエカゲツール HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器
                            通常価格 23,715円 63,059円 107,659円 122,397円 11,775円 227,701円 21,834円 252,466円 56,012円 21,837円 46,555円 25,632円 42,769円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   4日目   6日目   4日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   4日目~  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール - 汎用ツール - タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 エンジン関連 タイヤ関連
                            全長(mm) 750 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 853-5897 - - - - 853-6068 853-5913 814-5121 853-6023 853-5969 853-5988 853-5926 -
                            JANコード 4580372200544 - - - - 4580372207932 4580372200858 4580372202272 4580372202647 4580372207635 4580372201664 4580372201145 -
                            質量(g) 1630 - - - - 6200 301 10510 1820 294 2540 430 -

                            ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました