(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラープラポール サインキャッププレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラープラポール サインキャッププレート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
518円 ~ 550円
税込価格
570円 ~ 605円

【特長】・裏面が粘着仕様になっているので貼り付けるだけで簡単に設置ができます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ2:
    プラチェーン用オプション
  • 質量(g):
    70
  • 直径(mm):
    約256
  • 材質1:
    ポリエチレンテレフタレート(PET)、アクリル系粘着剤
  • 取付方法:
    貼付タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カラープラボールサインキャップ、コーン用サインキャップに取り付けて標示スタンドとして使えます。
型番表示内容サイズ(mm)重量(g)材質
CP-31進入禁止約直径256約70PET、アクリル系粘着剤
CP-32駐車禁止
CP-33立入禁止
CP-34足もと注意
CP-35頭上注意
CP-36P
CP-37トイレ
CP-38喫煙
CP-39禁煙
CP-40車イスマーク
CP-41徐行
CP-42飛出し注意
CP-43駐輪場
CP-44矢印
CP-45無地
CP-46非常口
CP-47駐輪禁止
CP-48危険
CP-49止まれ
CP-66清掃中
CP-67工事中

使用方法・使用事例

使用事例

カラープラポール サインキャッププレート  使用事例1

段差等の注意喚起に。

カラープラポール サインキャッププレート  使用事例2

壁面にも取付できます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
進入禁止
4968124209715
756-6701

4個

518( 570円 )

1日目

駐車禁止
4968124209722
756-6719

4個

518( 570円 )

2日目

立入禁止
4968124209739
756-6727

4個

550( 605円 )

1日目

足もと注意
4968124209746
756-6735

4個

550( 605円 )

1日目

頭上注意
4968124209753
756-6743

4個

518( 570円 )

4日目

P
4968124209760
756-6751

4個

518( 570円 )

4日目

トイレ
4968124209777
756-6760

4個

518( 570円 )

1日目

喫煙
4968124209784
756-6778

4個

518( 570円 )

1日目

禁煙
4968124209791
756-6786

4個

518( 570円 )

2日目

車イスマーク
4968124209807
756-6794

4個

518( 570円 )

1日目

徐行
4968124209814
756-6808

4個

518( 570円 )

1日目

飛出し注意
4968124209821
756-6816

4個

518( 570円 )

1日目

駐輪場
4968124209838
756-6824

4個

518( 570円 )

1日目

矢印
4968124209845
756-6832

4個

518( 570円 )

1日目

無地
4968124209852
756-6841

4個

518( 570円 )

1日目

非常口
4968124209999
756-6859

4個

518( 570円 )

1日目

駐輪禁止
4968124210001
756-6867

4個

518( 570円 )

2日目

危険
4968124210018
756-6875

4個

518( 570円 )

1日目

止まれ
4968124210025
756-6883

4個

550( 605円 )

1日目

清掃中
4968124211008
788-5601

4個

518( 570円 )

1日目

工事中
4968124211015
788-5610

4個

518( 570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面が粘着仕様になっているので貼り付けるだけで簡単に設置ができます
・壁や柱に設置して単体でもご利用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラープラポール サインキャッププレート

カラープラポール サインキャッププレート

    チェーンスタンド用表示看板

    チェーンスタンド用表示看板

      チェーンスタンド用シール

      チェーンスタンド用シール

        φ48.6mm チェーンフック

        φ48.6mm チェーンフック

          2WAYガード フック

          2WAYガード フック

            カラープラポール キャップロック付

            カラープラポール キャップロック付

              やわらかゴムポール ポール用ウエイト

              やわらかゴムポール ポール用ウエイト

                カラープラポール サインキャップ

                カラープラポール サインキャップ

                  チェーンスタンド用ポリ台

                  チェーンスタンド用ポリ台

                    ボールチェーン

                    ボールチェーン

                      カラープラポール

                      カラープラポール

                        カラープラポール 注水ベース

                        カラープラポール 注水ベース

                          LEDソーラーチューブ

                          LEDソーラーチューブ

                            メーカー カーボーイ エスコ トラスコ中山 エスコ ユニット カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ ミツギロン工業 ユニット カーボーイ カーボーイ 日本緑十字社
                            通常価格 518円 2,680円 924円 1,927円 1,371円 209円 2,229円 1,028円 597円 300円 114円 1,038円 20,123円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ2 プラチェーン用オプション その他 プラチェーンスタンド プラチェーン用オプション - - プラチェーン用オプション - - - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド -
                            質量(g) 70 - - - - - - - - - 15 435 -
                            直径(mm) 約256 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレンテレフタレート(PET)、アクリル系粘着剤 - - - - - - - - - - - -
                            取付方法 貼付タイプ - - - - - - - - - - - -

                            カラープラポール サインキャッププレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました