(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラープラポール ピラー(柱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラープラポール ピラー(柱)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,038円 ~ 1,100円
税込価格
1,142円 ~ 1,210円

【特長】・お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです【用途】・立ち入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 高さ(mm):
    863
  • 幅(mm):
    63
  • 詳細タイプ:
    ピラー(柱)
  • 質量(g):
    約380
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです。土台部分は移設などに便利な水、砂を重しにするベースと耐荷重性に優れたゴムベースからお選びいただけます。
  • 用途:
    立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自由なカラーを選択できるチェーンスタンドです。
  • 内径6mm以上のプラチェーンをご使用いただけます。
型番カラーサイズ(mm)重量(g)材質
CP-06レッド約 幅63×高863約380PE(ポリエチレン)
CP-07イエロー
CP-08ブルー
CP-09ホワイト
CP-10ブラック
CP-64グレー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ポール色
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
-
4968124208589
440-2995
1本

4個

1,100( 1,210円 )

2日目

イエロー
-
4968124208596
440-3002
1本

2個

1,100( 1,210円 )

2日目

ブルー
-
4968124208602
440-3011
1本

4個

1,038( 1,142円 )

1日目

ホワイト
-
4968124208619
440-3029
1本

4個

1,100( 1,210円 )

1日目

ブラック
-
4968124208626
440-3037
1本

4個

1,038( 1,142円 )

1日目

[その他] その他
グレー
グレー
4968124209586
818-4217
1本

4個

1,038( 1,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです
【用途】
・立ち入り禁止表示
・歩行者、車両の誘導

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラープラポール ピラー(柱)

カラープラポール ピラー(柱)

    ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

    ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

      チェーンスタンド(2段フックタイプ)

      チェーンスタンド(2段フックタイプ)

        ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

        ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

          チェーンスタンド 重石不要のタンク付

          チェーンスタンド 重石不要のタンク付

            870mm チェーンスタンド(4本)

            870mm チェーンスタンド(4本)

              2WAYガードポスト

              2WAYガードポスト

                パーテーション用ポール PARシリーズ

                パーテーション用ポール PARシリーズ

                  メーカー カーボーイ ユニット ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 エスコ ユニット アズワン
                  通常価格 1,038円 13,849円 1,532円 1,326円 1,235円 8,421円 5,154円 18,080円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   19日目  
                  商品タイプ1 プラチェーン - プラチェーン - プラチェーン プラチェーン - -
                  商品タイプ2 プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド -
                  高さ(mm) 863 820 837 - 837 - 1206 -
                  幅(mm) 63 305Φ 255 - 255 - 35Ф -
                  詳細タイプ ピラー(柱) - - - - - - -

                  カラープラポール ピラー(柱)のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  敷地への侵入禁止等
                  評価 3.0満足度:3.02020/11/07
                  持ち上げやすいのでコーンより移動が楽である。耐候性は、白のポールで南向きの常に陽が当たる場所、4年で、ポールの成型時の合わせ目部分が裂けてくるが、コーンよりは長持ちする。今回、赤を買ったが、色によって劣化までの年数はかわると思う。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました