(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,521円
税込単価
2,773円

【特長】・カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 高さ(mm):
    70
  • 幅(mm):
    300
  • JANコード:
    4968124210476
  • トラスココード:
    788-5563
  • 質量(g):
    5200.0
  • 材質1:
    リサイクルゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP63

4個

2,521( 2,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量ベースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベースの型番CP63のページです。
型番CP63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

    カラープラポール 注水ベース

    カラープラポール 注水ベース

      チェーンスタンド用ポリ台

      チェーンスタンド用ポリ台

        カラープラポール ゴムベース

        カラープラポール ゴムベース

          やわらかゴムポール ポール用ウエイト

          やわらかゴムポール ポール用ウエイト

            カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

            カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

              ピカチューブ

              ピカチューブ

                カラープラポール サインキャップ

                カラープラポール サインキャップ

                  Sフック

                  Sフック

                    クイックジョイント (線径6mmΦ・8mmΦ)

                    クイックジョイント (線径6mmΦ・8mmΦ)

                      S字フック 2個組 PFシリーズ

                      S字フック 2個組 PFシリーズ

                        プラチェーンジョイント

                        プラチェーンジョイント

                          2WAYガード フック

                          2WAYガード フック

                            メーカー カーボーイ カーボーイ ミツギロン工業 カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ 日本緑十字社 カーボーイ 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 2,521円 1,038円 597円 1,115円 2,229円 2,136円 10,999円 1,028円 199円 199円 200円 196円 1,371円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            ブラック - ブラック ブラック - ブラック - - - - - - -
                            高さ(mm) 70 70 110 70 39 - - - - - - - -
                            幅(mm) 300 300 Φ255 300 360 - - - - - - - -
                            JANコード 4968124210476 - - 4968124208732 - 4968124205830 - - - - - - -
                            トラスココード 788-5563 - - 440-3142 - 854-7583 - - - - - - -

                            カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました