(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,564円
税込単価
121,620円

【特長】・軽量設計で作業性抜群【用途】・ゴミを効率的に回収し集積場所までの運搬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ゴミ回収カート
  • JANコード:
    4545210013069
  • トラスココード:
    135-2102
  • 質量(g):
    45000
  • 材質1:
    FRP

型番

CP620-150 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP620-150

1個

110,564( 121,620円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量設計で作業性抜群
【用途】
・ゴミを効率的に回収し集積場所までの運搬に。
・病院内、工場施設、イベント会場など施設内のゴミの回収に
【商品仕様】
・キャスタ-径150mm蓋オプションキャスタ-ストッパ-付排水栓付
・カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620
・JANコード:4545210013069
・トラスココード:135-2102
・質量:45kg
【材質/仕上】
・FRP
【セット内容/付属品】
・フタ別売り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620の型番CP620-150のページです。
型番CP620-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

    カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

    カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

      カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

      カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

        ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

        ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

          ダストカートエコノミー

          ダストカートエコノミー

            ダストボックスDX 500L/800L グレー

            ダストボックスDX 500L/800L グレー

              システムカート(フレーム)

              システムカート(フレーム)

                リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

                リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

                  ジャンボペール HGシリーズ

                  ジャンボペール HGシリーズ

                    ゴミ回収カート エコカート H

                    ゴミ回収カート エコカート H

                      Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

                      Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

                        メーカー カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン 積水テクノ成型 アズワン 積水テクノ成型 テラモト 山崎産業 カイスイマレン カイスイマレン エレクター
                        通常価格 110,564円 90,477円 114,923円 91,895円 16,700円 73,708円 58,044円 7,800円 77,499円 84,749円 11,335円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   5日目   5日目   4日目  
                        商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ダストワゴン ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 -
                        用途 その他 その他 その他 - その他 ゴミ収集庫 - - ゴミ箱 ゴミ収集庫 -
                        詳細タイプ ゴミ回収カート ゴミ回収カート ゴミ回収カート - - - - - - - -
                        JANコード 4545210013069 4545210014134 4545210012765 - - - - - - - -
                        トラスココード 135-2102 135-4730 135-6239 - - - - - - - -

                        カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました