(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-1-D25
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) D ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

CP-1-D25 解除

Loading...

商品情報を表示

CP-1-D25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ベルト幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-1-D25

25
851-7375
4571324204789
220

1個

1,440( 1,584円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・100mm幅用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Dの型番CP-1-D25のページです。
型番CP-1-D25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  D

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) D

    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  C

    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) C

      ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  B

      ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) B

        ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  A

        ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) A

          ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  A

          ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) A

            ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  E

            ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E

              ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し)  D

              ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し) D

                ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し)  C

                ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し) C

                  ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し)  E

                  ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) E

                    ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し)  E

                    ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し) E

                      メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                      通常価格 1,440円 2,798円 1,440円 624円 932円 1,864円 900円 1,483円 1,164円 1,164円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
                      材質1 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100%

                      ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Dのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CP-1-D100
                      CP-1-D150
                      CP-1-D200
                      CP-1-D250
                      CP-1-D300
                      CP-1-D35
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      適合ベルト幅
                      (mm)
                      トラスココード JANコード 質量(g)

                      4,492円

                      ( 4,941円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      100851-73724571324204826560.0

                      6,696円

                      ( 7,366円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      150851-7373-760.0

                      7,968円

                      ( 8,765円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      200851-7374-910.0

                      9,238円

                      ( 10,162円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      250851-7376-1110.0

                      10,934円

                      ( 12,027円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      300851-7377-1510.0

                      2,034円

                      ( 2,237円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      35851-73784571324204796220

                      ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました