(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,119円 ~ 2,299円
税込価格
2,331円 ~ 2,529円

【特長】・カラープラポールの人気カラーを組合せたセットの仕様です・踏みつけに強...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    870
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    3030
  • ベース色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ピラーベースサイス(mm)重量(g)材質
CP-0721イエローブラック約 幅(φ)300×高870約3,030PE(ポリエチレン)/ゴム
CP-0921ホワイトブラック
CP-6421グレーブラック
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ポール色
JANコード
トラスココード
ピラー色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968124900650
788-5539
イエロー

1個

2,119( 2,331円 )

1日目

4968124900452
788-5555
ホワイト

1個

2,299( 2,529円 )

1日目

グレー
4968124900902
788-5580
グレー

1個

2,299( 2,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラープラポールの人気カラーを組合せたセットの仕様です
・踏みつけに強いゴムベース付です
【用途】
・歩行者、車両の分離、車両の誘導などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

    カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

    カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

        カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

        カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

          ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

          ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

            ベルト付きポール

            ベルト付きポール

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                チェーンスタンド 黄・黄/黒

                チェーンスタンド 黄・黄/黒

                  サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

                  サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

                    870mm チェーンスタンド(4本)

                    870mm チェーンスタンド(4本)

                      ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                      ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                        プラチェーンスタンド2WAYガード

                        プラチェーンスタンド2WAYガード

                          サンコー ポールサイドコーン 赤/白

                          サンコー ポールサイドコーン 赤/白

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ミツギロン工業 カーボーイ ミツギロン工業 ユニット 三甲 エスコ ミツギロン工業 ユニット 三甲
                            通常価格 2,119円 1,994円 2,314円 2,191円 1,781円 12,340円 1,532円 8,386円 7,355円 8,421円 1,326円 8,902円 7,355円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目  
                            高さ(mm) 870 870 870 870 837 850 837 - - - - 885 -
                            幅(mm) 300 300 300 300 Φ255 300 255 - - - - 210 -
                            質量(g) 3030 815.000 3045.000 830.000 - 6500 - - - - - - -
                            ベース色 ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム - ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -

                            カラープラポール セット ピラー+ゴムベースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場内の区画
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/27
                            類似製品が数ある中、本製品が最良であると感じます。
                            ポイントは、以下
                            ・ゴムベースの形状・・・稜線部がなだらかで躓き難い
                            ・ポールとの接合が容易である

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました