(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,994円 ~ 2,108円
税込価格
2,193円 ~ 2,319円

【特長】・カラープラポール1本セットの仕様です。・移動に便利な注水重石仕様です...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    870
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    815.000
  • ベース色:
    ブラック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

品名カラープラポールセット
ピラー+ベース
型番/カラー型番ピラーベース
CP-0715イエローブラック
CP-0915ホワイトブラック
CP-6415グレーブラック
サイズ(mm)約幅300×高870
重量(g)約815
材質PE(ポリエチレン)
カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット 製品画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ポール色
JANコード
トラスココード
ピラー色
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968124900667
788-5521
イエロー
本体:ポリエチレン(PE)

4個

2,108( 2,319円 )

2日目

4968124900889
788-5547
ホワイト
ポリエチレン(PE)

4個

2,108( 2,319円 )

4日目

グレー
4968124900896
788-5571
グレー
ポリエチレン(PE)

4個

1,994( 2,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラープラポール1本セットの仕様です。
・移動に便利な注水重石仕様です。
【用途】
・歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

    カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

    カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

      カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

        カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

        カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

          ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

          ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

            ベルト付きポール

            ベルト付きポール

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

                サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

                  チェーンスタンド 黄・黄/黒

                  チェーンスタンド 黄・黄/黒

                    870mm チェーンスタンド(4本)

                    870mm チェーンスタンド(4本)

                      サンコー ポールサイドコーン 赤/白

                      サンコー ポールサイドコーン 赤/白

                        ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                        ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                          プラチェーンスタンド2WAYガード

                          プラチェーンスタンド2WAYガード

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ミツギロン工業 カーボーイ ミツギロン工業 三甲 ユニット エスコ 三甲 ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 1,994円 2,119円 2,191円 2,314円 1,781円 12,340円 1,532円 7,355円 8,386円 8,421円 7,355円 1,326円 8,902円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目~  
                            高さ(mm) 870 870 870 870 837 850 837 - - - - - 885
                            幅(mm) 300 300 300 300 Φ255 300 255 - - - - - 210
                            質量(g) 815.000 3030 830.000 3045.000 - 6500 - - - - - - -
                            ベース色 ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -

                            カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました