(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-01CL0721
カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット バリケード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,314円
税込単価
2,545円

【特長】・カラープラポールの人気カラーを組合わたセットの仕様です・チェーン外れ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    870
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    3045.000
  • ベース色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム

型番

CP-01CL0721 解除

Loading...

製品特長・仕様

品名カラープラポールセット
キャップロック付き+ピラー+ゴムベース
型番/カラー型番キャップピラーベース
CP-01CL0721レッドイエローブラック
CP-05CL0921ブラックホワイトブラック
CP-05CL6421ブラックグレーブラック
サイズ(mm)約幅300×高870
重量(g)約3,045
材質PE(ポリエチレン) / ゴム
カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット 製品画像
 
商品情報を表示

CP-01CL0721 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ポール色
JANコード
トラスココード
キャップ色
ピラー色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CP-01CL0721

CP-01CL0721

4968124900940
788-5474
レッド
イエロー

1個

2,314( 2,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラープラポールの人気カラーを組合わたセットの仕様です
・チェーン外れ防止ロック機能付です
・踏みつけに強いゴムベース付です
【用途】
・歩行者、車両の分離、車両の誘導などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセットの型番CP-01CL0721のページです。
型番CP-01CL0721に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

    カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

    カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

      カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

      カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

        カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

        カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

          カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

          カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

            カラープラポール ピラー(柱)

            カラープラポール ピラー(柱)

              カラープラポール サインキャッププレート

              カラープラポール サインキャッププレート

                プラフック

                プラフック

                  870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

                  870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

                    2WAYガードアンカータイプ

                    2WAYガードアンカータイプ

                      カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

                      カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

                        チェーンスタンド用ポリ台

                        チェーンスタンド用ポリ台

                          プラカラビナ

                          プラカラビナ

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 エスコ ユニット カーボーイ ミツギロン工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,314円 2,191円 2,119円 1,994円 2,521円 1,038円 518円 676円 5,240円 6,833円 2,136円 597円 380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            高さ(mm) 870 870 870 870 70 863 - - - - - 110 -
                            幅(mm) 300 300 300 300 300 63 - - - - - Φ255 -
                            質量(g) 3045.000 830.000 3030 815.000 5200.0 約380 70 - - - 2200.0 - -
                            ベース色 ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム - リサイクルゴム ポリエチレン(PE) ポリエチレンテレフタレート(PET)、アクリル系粘着剤 - - - 合成ゴム - -

                            カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            駐車場
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/23
                            セットでもバラでも購入でき、カラーも豊富オプションもそろっており、追加でまた購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-05CL0921
                            CP-05CL6421
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポール色 JANコード トラスココード キャップ色 ピラー色

                            2,508円

                            ( 2,759円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4968124900957788-5491ブラックホワイト

                            2,508円

                            ( 2,759円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー4968124900964788-5512ブラックグレー

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました