(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-05CL0915
カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット バリケード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,317円
税込単価
2,549円

【特長】・カラープラポール1本セットの仕様です。・チェーン外れ防止ロック機能付...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    870
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    830.000
  • ベース色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

型番

CP-05CL0915 解除

Loading...

 
カタログを表示

CP-05CL0915 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ポール色
JANコード
トラスココード
キャップ色
ピラー色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CP-05CL0915

CP-05CL0915

4968124900926
788-5482
ブラック
ホワイト

1個

2,317( 2,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラープラポール1本セットの仕様です。
・チェーン外れ防止ロック機能付です。
・移動に便利な注水重石仕様です。
【用途】
・歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセットの型番CP-05CL0915のページです。
型番CP-05CL0915に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

    カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

    カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

      カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

      カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

        カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

        カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

          ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

          ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

            ベルト付きポール

            ベルト付きポール

              チェーンスタンド 黄・黄/黒

              チェーンスタンド 黄・黄/黒

                サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

                サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

                  チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                  チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                    サンコー ポールサイドコーン 赤/白

                    サンコー ポールサイドコーン 赤/白

                      870mm チェーンスタンド(4本)

                      870mm チェーンスタンド(4本)

                        プラチェーンスタンド2WAYガード

                        プラチェーンスタンド2WAYガード

                          2WAYガードアンカータイプ

                          2WAYガードアンカータイプ

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ミツギロン工業 カーボーイ ユニット 三甲 ミツギロン工業 三甲 エスコ ユニット ユニット
                            通常価格 2,191円 2,314円 1,994円 2,119円 1,781円 12,340円 8,386円 7,355円 1,532円 7,355円 8,421円 8,902円 6,833円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            高さ(mm) 870 870 870 870 837 850 - - 837 - - 885 -
                            幅(mm) 300 300 300 300 Φ255 300 - - 255 - - 210 -
                            質量(g) 830.000 3045.000 815.000 3030 - 6500 - - - - - - -
                            ベース色 ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム - ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム - - - - - - - - -

                            カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-01CL0715
                            CP-05CL6415
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポール色 JANコード トラスココード キャップ色 ピラー色

                            2,317円

                            ( 2,549円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4968124900919788-5466レッドイエロー

                            2,191円

                            ( 2,410円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー4968124900933788-5504ブラックグレー

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました