(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーグ コーンサイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:COS-ARY
トーグ コーンサイン コーンサイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,340円
税込単価
6,974円

【特長】・コーンにかけるだけで案内標識として使えます。・差し替えれば反対向きに...

詳細情報を確認する

型番

COS-ARY 解除

Loading...

商品情報を表示

COS-ARY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COS-ARY

854-7533
黄黒矢印

1個

6,340( 6,974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンにかけるだけで案内標識として使えます。
・差し替えれば反対向きにも使えます。
【用途】
・簡易標識として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーグ コーンサインの型番COS-ARYのページです。
型番COS-ARYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーグ コーンサイン

トーグ コーンサイン

    コーン用反射矢印板

    コーン用反射矢印板

      テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

      テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

        ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

        ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

          コーン標示カバー  駐輪場

          コーン標示カバー 駐輪場

            コーン標示カバー  車椅子専用

            コーン標示カバー 車椅子専用

              自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

              自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

                Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

                  コーンサイン用ポケットボード

                  コーンサイン用ポケットボード

                    テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

                    テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

                      コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

                      コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

                        内径290mm/1.5kg コーンウエイト

                        内径290mm/1.5kg コーンウエイト

                          コーンアロー

                          コーンアロー

                            メーカー トーグ安全工業 つくし工房 テラモト マーベル 日本緑十字社 日本緑十字社 中発販売 中発販売 ユニット テラモト アズワン エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 6,340円 8,077円 16,913円 5,200円 1,492円 1,492円 6,375円 27,638円 2,108円 8,722円 1,485円 1,310円 1,388円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 ステッカー - - - カバー カバー バリアリール バリアリール ステッカー - - コーンヘッド コーンヘッド
                            縦×横(mm) 300×500 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 600.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ板 - - - - - - - - - - - -

                            トーグ コーンサインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            COS-ARW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 表示内容

                            6,340円

                            ( 6,974円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            854-7532赤白矢印

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました