(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,827円
税込単価
37,210円

【特長】・スチールケース入り。・通り穴専用です。・ステンレス・難削材の加工に最...

詳細情報を確認する

型番

COJJD-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COJJD-21

1個

33,827( 37,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールケース入り。
・通り穴専用です。
・ステンレス・難削材の加工に最適です。
・下穴にコバルト正宗をセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・通り穴用。
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
【商品仕様】
・セット内容(mm):コバルトジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本
・セット入数(本):21
・スチールケース入りのタップ・ドリルセット
・ステンレスの通り穴用。
・JANコード:4957656532026
・トラスココード:500-5221
・質量:885g
【材質/仕上】
・タップ:コバルトハイス高速度鋼(HSCO-M42)
・ドリル:コバルトハイス高速度鋼(HSCO-M42)

Loading...

COJJD-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IS コバルトジェットタップ・ドリルセットの型番COJJD-21のページです。
型番COJJD-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

      IS ストレートドリル 50本組セット

      IS ストレートドリル 50本組セット

        マーベル コバルトドリルセット

        マーベル コバルトドリルセット

          IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

          IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

            IS ストレートドリルドリル 41本組セット

            IS ストレートドリルドリル 41本組セット

              IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

              IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

                マーベル ストレートドリルEXセット

                マーベル ストレートドリルEXセット

                  六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                  六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                    トップ工業 コバルトドリル4本セット

                    トップ工業 コバルトドリル4本セット

                      トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                      トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                        メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 マーベル イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 マーベル トップ工業 トップ工業 トップ工業
                        通常価格 33,827円 9,183円 22,123円 23,506円 29,520円 51,104円 77,542円 8,152円 7,988円 7,197円 10,555円
                        通常出荷日 1日目   2日目   2日目   16日目~   2日目   9日目   4日目   9日目~   1日目   1日目   1日目  
                        ドリル径(刃径)(mm) 10.3 / 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5 / 6.8 / 8.5 / コバルトジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12×各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3×各1本 - - - - - 6.0~10.0(0.1とび) / 6.0から10.0まで0.1とび各1本 - - - 2~6(0.5とび)、2.8、3.2、3.8
                        被削材 ステンレス鋼 / チタン - - ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                        工具材質 コバルトハイス - - コバルトハイス - - コバルトハイス ハイス ハイス - ハイス
                        単品/セット品 セット品 - - セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 - セット品
                        JANコード 4957656532026 4957656539025 - - 4957656530558 - 4957656530541 - - - -

                        IS コバルトジェットタップ・ドリルセットのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        製品加工
                        評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                        ドリルは種類がたくさんあり、迷いましたがこれを購入しました。
                        普段使う穴径は十分カバーできています。
                        2本ずつ揃っている点も安心です。
                        ケースも頑丈で長く使えそうです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました