(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
  • 数量スライド割引

IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット (レビュー)

通常価格(税別)
9,183円
税込価格
10,101円
通常出荷日
2日目
【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・コバルト正宗ドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・セット内容(mm)2.5 1本 3.3 3本 4.2 2本 5.0 1本 6.8 1本 8.5 1本
・先端角:120°
・高コバルト系ハイス
・スチールケース入
・タップ下穴セット
・JANコード:4957656539025
・トラスココード:500-2427
・質量:395g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部材の穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02021/09/22
    SUS304の1.2mm~2mmの板への穴あけに使っています。
    今まで単品で購入していましたが、このセットを買ってから1本1本を大切に使うようになりました。
    今度はお金を貯めて IS コバルト正宗ドリル 41本組セット【41個入り】 を購入したいと考えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    IS コベルト正宗ドリル 121組セット

    IS コベルト正宗ドリル 121組セット

      IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

      IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

        IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

        IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

          IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

          IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

            IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

            IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

              IS ストレートドリル 121本組セット

              IS ストレートドリル 121本組セット

                IS ストレートドリル 50本組セット

                IS ストレートドリル 50本組セット

                  IS ストレートドリルドリル 41本組セット

                  IS ストレートドリルドリル 41本組セット

                    六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)

                    六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)

                      マーベル コバルトドリルセット

                      マーベル コバルトドリルセット

                        六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                        六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                          メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 CUSTOM KOBO マーベル トップ工業
                          通常価格 9,183円 242,321円 33,827円 8,729円 29,520円 77,542円 159,238円 22,123円 51,104円 3,436円 23,506円 11,892円
                          通常出荷日 2日目   8日目   1日目   1日目   2日目   4日目   8日目   2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目~   1日目  
                          JANコード 4957656539025 4957656530572 4957656532026 4957656530503 4957656530558 4957656530541 4957656530084 - - - - -
                          トラスココード 500-2427 500-1994 500-5221 500-2397 500-2419 500-2401 502-0824 - - - - -
                          質量(g) 395.000 6615.000 885.000 208.000 690.0 2235.000 6620.000 - - - - -
                          材質1 コバルト高速度鋼(HSCO-M42) コバルト高速度鋼(HSCO-M42) タップ:コバルトハイス高速度鋼(HSCO-M42)、ドリル:コバルトハイス高速度鋼(HSCO-M42) コバルト高速度鋼(HSCO-M42) コバルト高速度鋼(HSCO-M42) コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 高速度鋼(HSS) - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。