(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドチェスト CODシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:COD-725
ワイドチェスト CODシリーズ IRIS ワイドチェスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,649円
税込単価
18,314円

【特長】・お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるスリムチェスト・ワイドチェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

COD-725 解除

Loading...

商品情報を表示

COD-725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COD-725

720
995
-
4967576151894
828-8120
16436
Yシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて19枚

1個

16,649( 18,314円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるスリムチェスト・ワイドチェストです
・金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます
【用途】
・収納

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドチェスト CODシリーズの型番COD-725のページです。
型番COD-725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドチェスト CODシリーズ

ワイドチェスト CODシリーズ

    ウッドトップチェスト

    ウッドトップチェスト

      卓上ツールケース

      卓上ツールケース

        メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山
        通常価格 7,864円 4,111円 15,566円
        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~  
        奥行(mm) 410 - 327
        材質 プラスチック - 金属
        材質2 スチール(レール) - -

        ワイドチェスト CODシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        COD-553-WI
        COD-554-WB
        COD-554-WI
        COD-555-WB
        COD-555-WI
        COD-725-IV
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        高さ
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

        8,489円

        ( 9,338円 )
        4個 あり

        4日目

        550615ホワイト/アイボリー4905009964086828-81006710収納目安:Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら5枚

        9,720円

        ( 10,692円 )
        4個 あり

        4日目

        550805ホワイト/ブラウン4967576151856828-81028720収納目安:Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら12枚

        9,720円

        ( 10,692円 )
        4個 あり

        4日目

        550805ホワイト/アイボリー4905009964130828-81058720収納目安:Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら9枚

        11,600円

        ( 12,760円 )
        4個 あり

        4日目

        550995ホワイト/ブラウン4967576151863828-810710730収納目安:Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら16枚

        11,600円

        ( 12,760円 )
        4個 あり

        4日目

        550995ホワイト/アイボリー4905009964185828-810910730収納目安:Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら14枚

        16,773円

        ( 18,450円 )
        1個 あり

        4日目

        720995アイボリー4905009533763828-812216436Yシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて17枚

        バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました