(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
29,520円
税込単価
32,472円

【特長】・スチールケース入りで持ち運びに便利です。・コバルト正宗ドリルをセット...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 先端角(°):
    120
  • JANコード:
    4957656530558
  • トラスココード:
    500-2419
  • 質量(g):
    690.0
  • 材質1:
    コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • セット内容(mm):
    1.1~6.0/(0.1とび)
  • セット入数(本):
    50

型番

COD-50S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COD-50S

1個

29,520( 32,472円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・コバルト正宗ドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・有効加工深さ:溝長に準じる
・有効加工深さ:溝長に準じる
・セット内容(mm)1.1から6.0まで0.1とび各1本
・先端角:120°
・JANコード:4957656530558
・トラスココード:500-2419
・質量:689g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

Loading...

COD-50Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS コバルト正宗ドリル 50本組セットの型番COD-50Sのページです。
型番COD-50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

    IS ストレートドリル 50本組セット

    IS ストレートドリル 50本組セット

      IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

      IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

        IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

        IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

          IS ストレートドリルドリル 41本組セット

          IS ストレートドリルドリル 41本組セット

            マーベル コバルトドリルセット

            マーベル コバルトドリルセット

              IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

              IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

                六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                  トップ工業 コバルトドリル4本セット

                  トップ工業 コバルトドリル4本セット

                    マーベル ストレートドリルEXセット

                    マーベル ストレートドリルEXセット

                      トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                      トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                        六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                        六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                          IS ストレートドリル 121本組セット

                          IS ストレートドリル 121本組セット

                            メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 マーベル イシハシ精工 トップ工業 トップ工業 マーベル トップ工業 トップ工業 イシハシ精工
                            通常価格 29,520円 22,123円 77,542円 33,827円 51,104円 23,506円 9,183円 8,634円 7,786円 8,152円 11,473円 12,844円 159,238円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   1日目   9日目   16日目~   2日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   8日目  
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / チタン - ステンレス鋼 - 一般鋼 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            単品/セット品 セット品 - セット品 セット品 - セット品 - セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品
                            先端角(°) 120 - 120 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4957656530558 - 4957656530541 4957656532026 - - 4957656539025 - - - - - 4957656530084
                            トラスココード 500-2419 - 500-2401 500-5221 - - 500-2427 - - - - - 502-0824

                            IS コバルト正宗ドリル 50本組セットのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            樹脂・金属部品などの加工
                            評価 1.0満足度:1.02021/09/06
                            最下段1.0~2.6までのドリルの長さが全然揃っていません。そこまでは使用に問題ありませんので構いませんが、いくつかのドリルは長すぎてケースの内壁に干渉している始末です。蓋を開ける際に毎回引っかかり、細く精密ドリルなのに毎度負荷がかかって変形の懸念があります。
                            またドリルがケースに直接当たらないようにするためか、角切りのウレタンクッションが申し訳程度に貼り付けられていましたが、逆に長めのドリルが噛みついて開けるのに障害となっていました。ウレタンを取り外そうとすると、粘着性の接着紙がギトギトに糊残りしていて、パーツクリーナでかなり入念に磨いてやっと落とせました。
                            製品に対する雑さがところどころに目立ち、最も重要なドリル径が正しいかどうかももはや信用できないです。
                            値段もそこそこするだけにとても残念。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご期待に添える商品でなく、大変申し訳ございません。
                            ドリルの長さにつきましては、規格で決定しております。
                            ご参考にしていただけますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました