(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS コベルト正宗ドリル 121組セット【121個入り】

IS コベルト正宗ドリル 121組セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
242,321円
税込単価
266,553円

【特長】・スチールケース入りで持ち運びに便利です。・コバルト正宗ドリルをセット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

COD-121S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COD-121S

1パック

121個入り

242,321( 266,553円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・コバルト正宗ドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・セット内容(mm)1.0から13.0まで0.1とび各1本
・セット入数(本):121
・先端角:120°
・高コバルト系ハイス
・スチールケース入
・JANコード:4957656530572
・トラスココード:500-1994
・質量:6615g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

COD-121Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IS コベルト正宗ドリル 121組セットの型番COD-121Sのページです。
型番COD-121Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS コベルト正宗ドリル 121組セット

IS コベルト正宗ドリル 121組セット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

      IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

      IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

        IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

        IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

          IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

          IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

            IS ストレートドリル 121本組セット

            IS ストレートドリル 121本組セット

              IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

              IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

                IS ストレートドリル 50本組セット

                IS ストレートドリル 50本組セット

                  IS ストレートドリルドリル 41本組セット

                  IS ストレートドリルドリル 41本組セット

                    六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)

                    六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)

                      マーベル コバルトドリルセット

                      マーベル コバルトドリルセット

                        メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 CUSTOM KOBO マーベル
                        通常価格 242,321円 9,183円 77,542円 29,520円 8,729円 159,238円 33,827円 22,123円 51,104円 2,990円 23,506円
                        通常出荷日 8日目   2日目   4日目   2日目   1日目   8日目   1日目   2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目~  
                        ドリル径(刃径)(mm) 1.0~13.0(0.1とび) / 1.0から13.0まで0.1とび各1本 - 6.0~10.0(0.1とび) / 6.0から10.0まで0.1とび各1本 - 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 1.0~13.0(0.1とび) / 1.0から13.0まで0.1とび各1本 10.3 / 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5 / 6.8 / 8.5 / コバルトジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12×各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3×各1本 - - 2~6(0.5とび)、4.8 -
                        被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ ステンレス鋼 / チタン - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ ステンレス鋼
                        工具材質 コバルトハイス - コバルトハイス - - ハイス コバルトハイス - - コバルトハイス コバルトハイス
                        単品/セット品 セット品 - セット品 セット品 - セット品 セット品 - - セット品 セット品
                        JANコード 4957656530572 4957656539025 4957656530541 4957656530558 4957656530503 4957656530084 4957656532026 - - - -

                        IS コベルト正宗ドリル 121組セットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました