(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,345円
税込単価
11,380円

【特長】・駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。【商品仕様】・色...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    826-5724
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間:
    30分
  • 硬化時間:
    24分
  • 色詳細:
    グレー

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNP999SE

2個

10,345( 11,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(kg):3
・可使時間:30分
・硬化時間:24分
・可使時間:30分
・硬化時間:24分
・2液混合
・トラスココード:826-5724
・質量:3kg
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ABC クリートボンドパーキング 3kgセットの型番CNP999SEのページです。
型番CNP999SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

    ABC クリートボンド#2 3kgセット

    ABC クリートボンド#2 3kgセット

      KB-28M 硬化剤のみ

      KB-28M 硬化剤のみ

        工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

        工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

          1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

          1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

            エポキシ系接着剤 ベストン

            エポキシ系接着剤 ベストン

              セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

              セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

                高耐熱用エポキシ系接着剤

                高耐熱用エポキシ系接着剤

                  二液混合接着剤セットハード

                  二液混合接着剤セットハード

                    セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082

                    セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082

                      100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                      100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                        デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml

                        デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml

                          エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

                          エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

                            メーカー ABC商会 ABC商会 トーヨーポリマー アルテコ エスコ アズワン セメダイン スリーボンド デンカ セメダイン エスコ ITW セメダイン
                            通常価格 10,345円 12,398円 59,038円 7,535円 11,690円 4,400円 13,112円 2,592円 22,800円 23,901円 3,980円 1,948円 12,435円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤1液タイプ
                            その他 その他 その他 その他 その他 ピンク その他 - 淡黄色 黄褐色 黄褐色
                            トラスココード 826-5724 826-5726 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000 3000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - -

                            ABC クリートボンドパーキング 3kgセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました