(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,261円
税込単価
13,487円

【特長】・ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • JANコード:
    4902205847564
  • 質量(g):
    7900.0
  • トラスココード:
    723-8673
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 肘有無:

型番

CNE-202N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNE-202N

1個

12,261( 13,487円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。

CNE-202Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202Nの型番CNE-202Nのページです。
型番CNE-202Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

    OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

    OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

      OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

      OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

        OAチェア ロ-バック/肘付き

        OAチェア ロ-バック/肘付き

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

          オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

            OAチェア/ハイバック/ブル-

            OAチェア/ハイバック/ブル-

              TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

              TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

                TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

                TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

                  オフィスチェア レザー張り 黒

                  オフィスチェア レザー張り 黒

                    OAチェア ローバック(グレー)

                    OAチェア ローバック(グレー)

                      オフィスチェア 布張り・ビニールレザー張り

                      オフィスチェア 布張り・ビニールレザー張り

                        ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

                        ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

                          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ライオン事務器 ナカバヤシ 藤沢工業 藤沢工業 トラスコ中山 ナカバヤシ トラスコ中山 ナイキ
                          通常価格 12,261円 12,301円 24,757円 22,190円 52,802円 22,915円 25,924円 20,671円 31,919円 11,228円 16,969円 28,960円
                          通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                          種類 肘あり 肘あり 肘あり - - - 肘あり 肘あり 肘あり 肘なし - 肘なし
                          JANコード 4902205847564 4902205847571 4902205845751 - - - - - - 4902205868453 - -
                          質量(g) 7900.0 7900.0 12500.0 - - - - - - 5900.0 - -
                          トラスココード 723-8673 723-8657 723-8487 - - - - - - 723-8584 - -
                          グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - - - - - - 適合 - -

                          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202Nのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました