(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,301円
税込単価
13,531円

【特長】・ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • JANコード:
    4902205847571
  • 質量(g):
    7900.0
  • トラスココード:
    723-8657
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 肘有無:

型番

CNE-202B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNE-202B

1個

12,301( 13,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。

CNE-202Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202Bの型番CNE-202Bのページです。
型番CNE-202Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

    OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

    OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

      OAチェア ロ-バック/肘付き

      OAチェア ロ-バック/肘付き

        OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

        OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

          OAチェア/ハイバック/ブル-

          OAチェア/ハイバック/ブル-

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

              オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

              オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

                ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

                  ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK

                  ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK

                    オフィスチェア BIT-EXシリーズ 専用肘

                    オフィスチェア BIT-EXシリーズ 専用肘

                      ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

                      ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

                        オフィスチェア K-921(BL)+92AR

                        オフィスチェア K-921(BL)+92AR

                          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ライオン事務器 トラスコ中山 ナイキ ナイキ アイリスチトセ ナイキ 株式会社弘益
                          通常価格 12,301円 12,261円 22,190円 24,757円 22,915円 52,802円 14,934円 36,519円 35,472円 9,001円 28,960円 20,530円
                          通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   9日目  
                          種類 肘あり 肘あり - 肘あり - - - 肘あり 肘あり その他 肘なし -
                          JANコード 4902205847571 4902205847564 - 4902205845751 - - - - - - - -
                          質量(g) 7900.0 7900.0 - 12500.0 - - - - - - - -
                          トラスココード 723-8657 723-8673 - 723-8487 - - - - - - - -
                          グリーン購入法適合品 適合 適合 - 適合 - - - - - - - -

                          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202Bのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました