(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAチェア ローバック(グレー)

OAチェア ローバック(グレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,228円
税込単価
12,351円

【特長】・座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4902205868453
  • 質量(g):
    5900.0
  • トラスココード:
    723-8584
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

CNE-101N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNE-101N

1個

11,228( 12,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。

CNE-101Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAチェア ローバック(グレー)の型番CNE-101Nのページです。
型番CNE-101Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAチェア ローバック(グレー)

OAチェア ローバック(グレー)

    OAチェア ローバック(ブルー)

    OAチェア ローバック(ブルー)

      OAチェア ロ-バック/肘付き

      OAチェア ロ-バック/肘付き

        エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

        エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

          ロアス OHチェア(ブラック)

          ロアス OHチェア(ブラック)

            OAチェア/ハイバック/ブル-

            OAチェア/ハイバック/ブル-

              オフィスチェア 布張り・ビニールレザー張り

              オフィスチェア 布張り・ビニールレザー張り

                オフィスチェア K-926(BL)

                オフィスチェア K-926(BL)

                  OHチェア

                  OHチェア

                    オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

                    オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

                      回転椅子 HG1000 本体

                      回転椅子 HG1000 本体

                        オフィスチェア K-926(BK)

                        オフィスチェア K-926(BK)

                          オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                          オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ エスコ ロアス ナカバヤシ トラスコ中山 株式会社弘益 ロアス 株式会社弘益 アイリスチトセ 株式会社弘益 アイリスチトセ
                            通常価格 11,228円 12,475円 22,190円 20,180円 27,652円 22,915円 16,969円 10,539円 21,414円 21,289円 23,066円 11,241円 23,235円
                            通常出荷日 1日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            種類 肘なし 肘なし - 肘なし 肘なし - - - 肘なし - 肘なし - 肘なし
                            JANコード 4902205868453 4902205868460 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5900.0 5900.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 723-8584 723-8568 - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            OAチェア ローバック(グレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました