(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CN4
電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,797円
税込単価
49,277円

【特長】・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です・主...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用
  • ファン形状:
    シロッコ型

(i)ご注意

  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

CN4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
出力(kW)50Hz
出力(kW)60Hz
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN4

単相100
9.0/10.0
全閉外扇型
4560136260052
467-4286
11500
0.54/0.78
100
298
310
314
0.2
0.2
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
印刷機械,乾燥機,プラスチック押出機,熱風発生機,機器冷却など製品・設備組み込み。
1台
10

1個

44,797( 49,277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です
・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
・左吐出タイプです
【用途】
・印刷機械(インク乾燥)、シミ抜き機、製菓機械、クリーニング機械(乾燥)、乾燥機(送風・循環・排気)、温蔵庫、プラスチック押出機(乾燥・冷却)、熱風発生機(送風)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)、ストーブ、製パン機械(分別・冷却・乾燥)、機器冷却、その他一般送排風

(i)ご注意

  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプの型番CN4のページです。
型番CN4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

      電動送風機 コンパクトシリーズ

      電動送風機 コンパクトシリーズ

        ターボ型電動送風機 常温型

        ターボ型電動送風機 常温型

          耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

          耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様

            低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

            低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

              耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

              耐熱シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

                耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                  耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

                  耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

                    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                      耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                      耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                        高圧電動送風機 (ターボファン)

                        高圧電動送風機 (ターボファン)

                          電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

                          電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 昭和電機 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 33,523円 34,016円 36,675円 36,751円 41,368円 125,860円 44,063円 104,559円 118,313円 94,008円 70,500円 41,125円 99,281円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   1日目~   4日目~   11日目~   18日目   18日目   11日目~   18日目   11日目   18日目   18日目   5日目~  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ - アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ ケーシング、フレーム:アルミ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用
                            ファン形状 シロッコ型 シロッコ型 - - シロッコ型 - シロッコ型 シロッコ型 シロッコ型 シロッコ型 - - -

                            電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN3L
                            CN3T
                            CN3TL
                            CN4L
                            CN4T
                            CN4TL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電源
                            (V)
                            最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            出力(kW)50Hz 出力(kW)60Hz 特長 用途 内容量

                            35,167円

                            ( 38,684円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            10単相1005.5/6.0-4560136260021102-47409000.00.44/0.6975262274289-----

                            34,018円

                            ( 37,420円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10三相2005.5/6.0全閉外扇型4560136260038467-42789000.00.44/0.69752622742890.1250.125小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。印刷機械,乾燥機,プラスチック押出機,熱風発生機,機器冷却など製品・設備組み込み。1台

                            33,523円

                            ( 36,875円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10三相2005.5/6.0-4560136260045102-47149000.00.44/0.6975262274289-----

                            40,242円

                            ( 44,266円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            10単相1009.0/10.0-4560136260069102-4515115000.54/0.78100298310314-----

                            43,819円

                            ( 48,201円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10三相2009.0/10.0全閉外扇型4560136260076467-4294115000.54/0.781002983103140.20.2小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。印刷機械,乾燥機,プラスチック押出機,熱風発生機,機器冷却など製品・設備組み込み。1台

                            43,049円

                            ( 47,354円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            10三相2009.0/10.0-4560136260083102-4306115000.54/0.78100298310314-----

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました