(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN3-1
大型B号切断火口(アセチレン用) ガスヨウダンヨウヒン

大型B号切断火口(アセチレン用) CN3-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,303円
税込単価
6,933円

【特長】・ガス切断器専用アセチレン用火口です。・新JIS対応品です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 型式:
    その他
  • 型式詳細:
    大型B号
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    真鍮

Loading...

CN3-1 の仕様・寸法情報

型番
切断能力(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN3-1

50~100
851-3226

1個

6,303( 6,933円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス切断器専用アセチレン用火口です。
・新JIS対応品です。
【用途】
・鋼材の切断用。

商品情報

Loading...

CN3-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型B号切断火口(アセチレン用)の型番CN3-1のページです。
型番CN3-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型B号切断火口(アセチレン用)

大型B号切断火口(アセチレン用)

    乾式安全器“マグプッシュ”

    乾式安全器“マグプッシュ”

      低圧式切断火口

      低圧式切断火口

        交換部品 ガスレンズコレットボディ

        交換部品 ガスレンズコレットボディ

          TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

          TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

            ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

            ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

              変換ニップル

              変換ニップル

                乾式安全器"逆火止め太郎"

                乾式安全器"逆火止め太郎"

                  厚物切断用火口

                  厚物切断用火口

                    中圧式手動ガス溶接器火口

                    中圧式手動ガス溶接器火口

                      400型切断火口

                      400型切断火口

                        切断器用火口(アセチレン用)

                        切断器用火口(アセチレン用)

                          300型異心型切断火口

                          300型異心型切断火口

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 小池酸素工業 ウエルドクラフト ウエルドクラフト 小池酸素工業 阪口製作所 ヤマト産業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ヤマト産業 小池酸素工業
                            通常価格 6,303円 7,715円 2,107円 3,127円 1,903円 2,050円 1,919円 72,486円 116,280円 7,938円 8,292円 1,500円 2,553円
                            通常出荷日 4日目   1日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目  
                            型式 その他 - - - - - - - - - - - -
                            型式詳細 大型B号 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 350.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 真鍮 真鍮 - - - - - 本体:真鍮 - - - - -

                            大型B号切断火口(アセチレン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN3-2
                            CN3-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切断能力
                            (mm)
                            トラスココード

                            6,303円

                            ( 6,933円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100~150851-3227

                            6,303円

                            ( 6,933円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            150~200851-3228

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました