(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,625円
税込単価
25,988円

【特長】・小口径測定用ですが、標準型シリンダーゲージと同等の高精度測定が可能で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • くり返し精密度(μm):
    2
  • 測定範囲(mm):
    6〜10
  • JANコード:
    4560120870441
  • 質量(g):
    70
  • トラスココード:
    838-0359

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-10

1個

23,625( 25,988円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小口径測定用ですが、標準型シリンダーゲージと同等の高精度測定が可能です。
【用途】
・φ6からφ10mmまでの内径の大きさ測定。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):6~10
・ニギリ下長さ(mm):49
・JANコード:4560120870441
・トラスココード:838-0359
・質量:70g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mmの型番CN-10のページです。
型番CN-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

    511シリーズ シリンダゲージ

    511シリーズ シリンダゲージ

      テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

      テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

        テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

        テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

          浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

          浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

            511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

            511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

              シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

                511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

                  標準型シリンダゲージ CCシリーズ

                  標準型シリンダゲージ CCシリーズ

                    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                      替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                        141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                          511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                          511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                            メーカー テクロック ミツトヨ テクロック テクロック 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 23,625円 20,398円 18,903円 21,321円 24,832円 1,736円 29,205円 29,756円 25,108円 73,217円 22,635円 14,464円 126,264円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~   4日目   3日目   3日目~   19日目~   4日目   4日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            くり返し精密度(μm) 2 - 2 2 - - - - - - - - -
                            測定範囲(mm) 6〜10 - - 10〜18.5 - - - - - - - - -
                            JANコード 4560120870441 - - 4560120870458 - - - - - - - - -
                            質量(g) 70 - - 80 - - - - - - - - -

                            テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました