(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センター面取りミル(UF処理付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMU-60X6
センター面取りミル(UF処理付) カウンターシンク

通常単価(税別)
10,017円
税込単価
11,019円

【特長】・センター位置決め、面取り、側面加工、穴あけ、V溝加工と5通りの加工を...

詳細情報を確認する

型番

CMU-60X6 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMU-60X6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
面取り刃両角(θ)(°)
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMU-60X6

60
6
8
80
12
4560116584901
810-4477
29

1個

10,017( 11,019円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センター位置決め、面取り、側面加工、穴あけ、V溝加工と5通りの加工をこの1本で連続的に作業することができます
・金属加工、金型加工、機械加工その他多目的に使えます
【用途】
・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センター面取りミル(UF処理付)の型番CMU-60X6のページです。
型番CMU-60X6に関する仕様情報を記載しております。

センター面取りミル(UF処理付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CMU-120X20
CMU-120X25
CMU-120X30
CMU-60X8
CMU-90X10
CMU-90X12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
面取り刃両角(θ)
(°)
大径(D)
(mm)
シャンクサイズ 全長
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

34,897円

( 38,387円 )
1個 -

8日目

1202020160404560116585151810-4466338

42,084円

( 46,292円 )
1個 -

8日目

1202525170504560116585168810-4467547

73,146円

( 80,461円 )
1個 -

8日目

1203032175554560116585175810-4468890

11,311円

( 12,442円 )
1個 -

8日目

6081090154560116584918810-447851

13,410円

( 14,751円 )
1個 -

8日目

901012100184560116585021810-447981

20,275円

( 22,303円 )
1個 -

8日目

901212120254560116585038810-448098

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました