(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーパンチングラック ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーパンチングラック ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,152円
税込単価
23,267円

【特長】・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです・パンチング穴が通常メタルラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    50
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • ポール(本):
    4
  • 色:
    ホワイト
  • パイプ径(mm):
    25
  • 材質:
    スチール(棚板・ポール)/ポリスチレン樹脂(固定部品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CMR-P9018J-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚板(枚)
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMR-P9018J-WH

900~910
910×460×1785
5
910×460×1785
5
860
4967576144872
828-8089
19.8

1個

21,152( 23,267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです
・パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています
・すき間を上手に活用することができます。奥行きのあるすき間での使用にも便利なキャスター付です(MK-2508N、MK-3008N)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーパンチングラック ホワイトの型番CMR-P9018J-WHのページです。
型番CMR-P9018J-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーパンチングラック ホワイト

カラーパンチングラック ホワイト

    カラーパンチングラック ブラック

    カラーパンチングラック ブラック

      カラーメタルラック・キャスター

      カラーメタルラック・キャスター

        メタルシェルフ

        メタルシェルフ

          IRIS メタルミニワゴン

          IRIS メタルミニワゴン

            パイプネット水切棚 2段式

            パイプネット水切棚 2段式

              パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

              パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

                メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 杉田エース アズワン
                通常価格 21,152円 21,636円 1,159円 7,753円 8,795円 7,666円 90,336円
                通常出荷日 1日目~   4日目~   6日目   4日目   1日目   5日目   8日目  
                商品タイプ ラック ラック キャスター ラック - その他 -
                一段あたりの均等積載量(kg) 50 - - - - - -
                奥行(mm) 450~460 450~460 - 450~460 - ~300 -
                高さ(mm) 1501~1799 1501~1799 - - - - -
                ポール(本) 4 4 - - - - -

                カラーパンチングラック ホワイトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                CMR-P1218J-WH
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                サイズ:間口×奥行×高さ
                (mm)
                棚板
                (枚)
                サイズ:幅×奥行×高さ
                (mm)
                棚段数
                (段)
                有効間口
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量
                (kg)

                25,440円

                ( 27,984円 )
                1個 あり

                1日目

                12001200×460×178551200×460×1785511504967576144919828-808523.9

                メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました